Webshop

UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE/BA

Kostnadseffektiva partvinnade datakablar i PVC för släpkedjor

UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE/BA – Kostnadseffektiva partvinnade datakablar

UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE/BA har mantel av PVC och är framtagna som ett kostnadseffektivt alternativ till vår premiumkabel UNITRONIC® FD CP (TP), som har en mantel av mer slitstark Polyuretan (PUR).

Förutom valet av mantelmaterial har kablarna en design som garanterar säker överföring av känsliga signaler, även för långa ledningsdragningar.

Fördelar

  • Lågkapacitiv ledarisolation av Polyetylen
  • Partvinnade fintrådiga ledare enligt IEC 60228 klass 6
  • Ledaridentifikation enligt DIN 47100 (BE) eller Nordamerikansk standard (BA)
  • Lågfriktionsbandering samt en skärmfläta av förtent koppar
  • Yttermantel av special-PVC
  • Dimensioner från 1x2x0,14 mmtill 5x2x1.0 mm2, upp till 25 par
  • UV- och ozonbeständig
  • UL/CSA-godkänd för Nordamerika enligt AWM style 2570.

Kablarna är bra alternativ för mindre krävande släpkedjeapplikationer när det gäller parametrar som hastighet, accelerationer, frekvens och påverkan av olja.