BoLink
Den intelligenta och mångsidiga kapslingen för IoT-lösningar
Kapslingen är tillverkad i polykarbonat med hög brandklassning (självslocknande UL 94 VO). Genom att välja till en packning höjs skyddsklassen från IP40 till IP65, samtidigt som packningen kan fungera som ett designelement.
På locket finns en försänkt yta där ett membran kan monters. Kapslingen finns i svart och vitt, och packningen i svart, vitt, blått och rött.
Kapslingen är mycket kompakt; från 70,4 x 42,4 mm, och finns i tre olika höjder; 10,3, 16,8 och 20,8 mm.
Variant finns med integrerat väggfäste (WL) och kapslingen skruvas antingen ihop med skruvar från under- eller ovansidan (DO).
Som tillval kan kapslingen bestyckas med en självhäftande membranventil på insidan för att undvika kondens och för att skydda elektroniken.
Kretskort på 1,6 mm kan enkelt klämmas fast mellan över- och underdel, eller smältas fast i underdelen.