CHAMPION kabelvagga

Universell kabelvagga för kabeltrummor

Även för korrekt och skonsam upprullning av känsliga kablar

No data available for display
Art nr E-nummerBenämningEnhet

Pris

850080701653960CHAMPION 52
850080711653961CHAMPION 67
850080721653962CHAMPION svängbara hjul (4 stycken)
850080731653963CHAMPION gummifötter (4 stycken)
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Robust konstruktion med 200 kg bärkraft
  • Säkrare stabilitet tack vare ljudisolerade gummifötter
  • Enkelt ställbara bärvalsar med 3 olika positioner
  • Underhållsfri

Användningsområden

  • Kabelvagga för daglig användning i verkstaden eller på byggarbetsplatsen
  • Även som lagerlösning på elverkstaden
  • 360° hjul för mobil användning som tillval

Produktegenskaper

  • För trumdiameter på 150-900 mm
  • Levererbar i två bredder för trummor upp till 520 respektive 670 mm bredd
  • Lätt hybridram i glasfiberförstärkt polyamid och aluminium
  • Försedd med 4 glidfasta gummifötter
  • 360° hjul som tillval för enkel trumtransport

Klassificering

  • ETIM 7.0 Class-Description: Kabelavrullare
  • ETIM 7.0 Class-Description: Kabelavrullare

Dimensioner

  • 52: 577x565x120mm
    67: 727x565x120mm

Allmänna data

  • Vikt:
    52: 7,2 kg
    67: 9,0 kg
  • Material: Glasfiberförstärkt polyamid och aluminium

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.