Webshop

Euromas X i PC eller ABS - Halogenfri kapsling för IoT

Stilren design och hög skyddsklass

Euromas X är en plastkapsling som lämpar sig väl för elektronikkomponenter i tuff miljö. Med integrerat väggfäste är den enkel att montera.

  • Integrerat väggfäste
  • Hög IP-klass IP66/68

Maskin- och anläggningkonstruktionLåg viktRobustUV-beständigVattentät

Art nr BenämningB (mm)L (mm)H (mm)Enhet

Pris

ABS
83653224XT 110704 7035 Euromas X RAL 70357010540
83653225XT 111106 7035 Euromas X RAL 703510510560
83653226XT 111108 7035 Euromas X RAL 703510510575
83653227XT 130804 7035 Euromas X RAL 70357512537
83653228XT 141406 7035 Euromas X RAL 703513513560
83653229XT 151006 7035 Euromas X RAL 703510015060
83653230XT 151008 7035 Euromas X RAL 703510015075
83653231XT 151506 7035 Euromas X RAL 703515015060
83653232XT 181209 7035 Euromas X RAL 703512018090
83653233XT 190808 7035 Euromas X RAL 70357519075
83653234XT 211406 7035 Euromas X RAL 703514021060
83653235XT 241911 7035 Euromas X RAL 7035*190240105
ABS med väggfäste, WL
83653256XT 050504 WL 7035 Euromas X RAL 7035454540
83653257XT 060604 WL 7035 Euromas X RAL 7035606040
83653258XT 090604 WL 7035 Euromas X RAL 7035609040
83653259XT 110704 WL 7035 Euromas X RAL 70357010540
83653260XT 120805 WL 7035 Euromas X RAL 70358012045
83653261XT 120806 WL 7035 Euromas X RAL 70358012060
83653262XT 151005 WL 7035 Euromas X RAL 703510015045
83653263XT 151006 WL 7035 Euromas X RAL 70353510015060
83653264XT 181206 WL 7035 Euromas X RAL 703512018060
83653265XT 211405 WL 7035 Euromas X RAL 703514021045
Polykarbonat
83653200XM 110704 7035 Euromas X RAL 70357010540
83653201XM 111106 7035 Euromas X RAL 703510510560
83653202XM 111108 7035 Euromas X RAL 703510510575
83653203XM 130804 7035 Euromas X RAL 70357512537
83653204XM 141406 7035 Euromas X RAL 703513513560
83653205XM 151006 7035 Euromas X RAL 703510015060
83653206XM 151008 7035 Euromas X RAL 703510015075
83653207XM 151506 7035 Euromas X RAL 703515015060
83653208XM 181209 7035 Euromas X RAL 703512018090
83653209XM 190808 7035 Euromas X RAL 70357519075
83653210XM 211406 7035 Euromas X RAL 703514021060
83653211XM 241911 7035 Euromas X RAL 7035*190240105
Polykarbonat med transparent lock, G
83653212XM 110704 G 7035 Euromas X RAL 70357010540
83653213XM 111106 G 7035 Euromas X RAL 703510510560
83653214XM 111108 G 7035 Euromas X RAL 703510510575
83653215XM 130804 G 7035 Euromas X RAL 70357512537
83653216XM 141406 G 7035 Euromas X RAL 703513513560
83653217XM 151006 G 7035 Euromas X RAL 703510015060
83653218XM 151008 G 7035 Euromas X RAL 703510015075
83653219XM 151506 G 7035 Euromas X RAL 703515015060
83653220XM 181209 G 7035 Euromas X RAL 703512018090
83653221XM 190808 G 7035 Euromas X RAL 70357519075
83653222XM 211406 G 7035 Euromas X RAL 703514021060
83653223XM 241911 G 7035 Euromas X RAL 7035*190240105
Polykarbonat med väggfäste, WL
83653236XM 050504 WL 7035 Euromas X RAL 7035454540
83653237XM 060604 WL 7035 Euromas X RAL 7035606040
83653238XM 090604 WL 7035 Euromas X RAL 7035609040
83653239XM 110704 WL 7035 Euromas X RAL 70357010540
83653240XM 120805 WL 7035 Euromas X RAL 70358012045
83653241XM 120806 WL 7035 Euromas X RAL 70358012060
83653242XM 151005 WL 7035 Euromas X RAL 703510015045
83653243XM 151006 WL 7035 Euromas X RAL 703510015060
83653244XM 181206 WL 7035 Euromas X RAL 703512018060
83653245XM 211405 WL 7035 Euromas X RAL 703514021045
Polykarbonat med väggfäste, WL, och transparent lock, G
83653246XM 050504 G WL 7035 Euromas X RAL 7035454540
83653247XM 060604 G WL 7035 Euromas X RAL 7035606040
83653248XM 090604 G WL 7035 Euromas X RAL 7035609040
83653249XM 110704 G WL 7035 Euromas X RAL 70357010540
83653250XM 120805 G WL 7035 Euromas X RAL 70358012045
83653251XM 120806 G WL 7035 Euromas X RAL 70358012060
83653252XM 151005 G WL 7035 Euromas X RAL 703510015045
83653253XM 151006 G WL 7035 Euromas X RAL 703510015060
83653254XM 181206 G WL 7035 Euromas X RAL 703512018060
83653255XM 211405 G WL 7035 Euromas X RAL 703514021045
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Stort urval av olika storlekar och modeller gör det enklare att hitta en passande kapsling
  • Montageklackar i botten
  • Lock med skyddande kant för membrantangentbord/overlay
  • Oförlorbara lockskruvar
  • Finns med transparent lock "G" i slagtålig polykarbonat

Användningsområden

  • Kapslingen är mycket lämplig för elektronikkomponenter i tuff miljö
  • Kopplingslåda i industrimiljö
  • Handkapsling
  • Bordskapsling
  • Väggkapsling

Produktegenskaper

  • Tillverkad i slagtålig polykarbonat eller ekonomiskt ABS-plast
  • Skyddsklass IP66/68

Design/Utförande

  • Robust utförande
  • Version WL med integrerat väggfäste
  • Polykarbonatversion för krävande miljöer

Leveransomfattning

  • Kapsling med packning och självgängande rostfria lockskruvar (V2A)

Brandspridningsklass

  • ABS-plast UL 94 HB
  • Polykarbonatplast UL 94 V2

Färg

  • Ljusgrå liknande RAL 7035, andra färger på förfrågan

Material

  • XT ABS
    XM Polykarbonat

Skyddsklass

  • XT/XM IP66/IP68, 1,2 m 2 h

Packning

  • XT/XM Oförlorbar i polyuretan

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Storlek 241911 har plant lock utan skyddskant för membran.