M12 rak hane till M8 rak hona

RST-RKMV

Robust och driftsäker anslutningskabel med utrymmesoptimerad konstruktion samt snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMaximalt skydd mot vibrationerMonteringstidUtrymmeskravSläpkedjaRobustVattentät

UL

Art nr BenämningLängd (m)KabeltypLedareMärkspänning (V)Märkström (A)Enhet

Pris

M12 hane till M8 hona 3-poligt utförande
83405560
RST 3-RKMV 3-224/0,3 M0,3PUR3 x 0,34604
83405561
RST 3-RKMV 3-224/0,6 M0,6PUR3 x 0,34604
83405562
RST 3-RKMV 3-224/1 M1PUR3 x 0,34604
83405563
RST 3-RKMV 3-224/1,5 M1,5PUR3 x 0,34604
83405564
RST 3-RKMV 3-224/2 M2PUR3 x 0,34604
83405565
RST 3-RKMV 3-224/3 M3PUR3 x 0,34604
83405566
RST 3-RKMV 3-224/5 M5PUR3 x 0,34604
M12 hane till M8 hona 4-poligt utförande
83405568
RST 4-RKMV 4-225/0,3 M0,3PUR4 x 0,34304
83405569
RST 4-RKMV 4-225/0,6 M0,6PUR4 x 0,34304
83405570
RST 4-RKMV 4-225/1 M1PUR4 x 0,34304
83405571
RST 4-RKMV 4-225/1,5 M1,5PUR4 x 0,34304
83400924
RST 4-RKMV 4-225/2 M2PUR4 x 0,34304
83405572
RST 4-RKMV 4-225/5 M5PUR4 x 0,34304
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Robust och driftsäker konstruktion
  • Standardiserat M12- och M8-gränssnitt
  • Utrymmesoptimerad konstruktion
  • Snabbt och enkelt montage
  • Kostnadseffektiv lösning

Användningsområden

  • Process-, maskin och industriautomation
  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Automationssystem
  • Robotapplikationer
  • Fordonsindustri

Produktegenskaper

  • 3-, och 4-poligt utförande
  • PUR-kabel lämplig för släpkedja
  • Vibrationssäker koppling
  • Inkluderar märkningshållare
  • Silikonfri

Design/Utförande

  • Kabeltyp: Li9YH-11YH - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)AWM 20549/10493 (80°C / 300 V)

Skyddsklass

  • IP67

Kodning

  • A

Material kontaktkåpa

  • TPU

Material insats

  • TPU

Material låsmutter

  • Förnicklad mässing

Kontaktresistans

  • ≤5 mOhm

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

Temperaturområde

  • -25°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Andra längder vid förfrågan.