M12 rak hane till öppen ände

RST

Robust och driftsäker givarkabel med utrymmesoptimerad konstruktion samt snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMaximalt skydd mot vibrationerMonteringstidUtrymmeskravSläpkedjaRobustVattentät

UL

Art nr BenämningLängd (m)PL_TYPKABELLedareMärkspänning (V)PL_NENNSTROM_INEnhet

Pris

M12 hane 3-poligt utförande
83405301
RST 3-224/2 M2PUR3 x 0,342504
83405302
RST 3-224/5 M5PUR3 x 0,342504
83405304
RST 3-224/10 M10PUR3 x 0,342504
83401600
RST 3-224/15 M15PUR3 x 0,342504
83401601
RST 3-224/20 M20PUR3 x 0,342504
83402634
RST 3-06/2 M2PVC3 x 0,342504
83405330
RTS 3-06/5 M5PVC3 x 0,342504
83402635
RST 3-06/10 M10PVC3 x 0,342504
M12 hane 4-poligt utförande
83405309
RST 4-225/2 M2PUR4 x 0,342504
83405310
RST 4-225/5 M5PUR4 x 0,342504
83405312
RST 4-225/10 M10PUR4 x 0,342504
83401605
RST 4-225/15 M15PUR4 x 0,342504
83401606
RST 4-225/20 M20PUR4 x 0,342504
83401607
RST 4-225/25 M25PUR4 x 0,342504
83405305
RST 4-07/2 M2PVC4 x 0,252504
83405306
RST 4-07/5 M5PVC4 x 0,252504
83405307
RST 4-07/10 M10PVC4 x 0,252504
M12 hane 5-poligt utförande
83405313
RST 5-228/2 M2PUR5 x 0,34604
83405314
RST 5-228/5 M5PUR5 x 0,34604
83405315
RST 5-228/10 M10PUR5 x 0,34604
83401610
RST 5-228/15 M15PUR5 x 0,34604
83405316
RST 5-228/20 M20PUR5 x 0,34604
83401611
RST 5-228/25 M25PUR5 x 0,34604
83401029
RST 5-56/2 M2PVC5 x 0,34604
83401030
RST 5-56/5 M5PVC5 x 0,34604
83402636
RTS 5-56/10 M10PVC5 x 0,34604
M12 hane 8-poligt utförande
83402637
RST 8-344/2 M2PUR8 x 0,25302
83402638
RST 8-344/5 M5PUR8 x 0,25302
83402639
RST 8-344/10 M10PUR8 x 0,25302
M12 hane 12-poligt utförande
83402700
RST 12-346/2 M2PUR12 x 0,25302
83402701
RST 12-346/5 M5PUR12 x 0,25302
83402702
RST 12-346/10 M10PUR12 x 0,25302
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Robust och driftsäker konstruktion
  • Standardiserat M12-gränssnitt
  • Utrymmesoptimerad konstruktion
  • Snabbt och enkelt montage
  • Kostnadseffektiv lösning

Användningsområden

  • Process-, maskin och industriautomation
  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Automationssystem
  • Robotapplikationer
  • Fordonsindustri

Produktegenskaper

  • 3-, 4-, 5-, 8- och 12-poligt utförande
  • PUR- alternativt PVC-kabel lämplig för släpkedja
  • Vibrationssäker koppling
  • Inkluderar märkningshållare
  • Silikonfri

Design/Utförande

  • Kabeltyp: Li9YH-11YH - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)
    AWM 20549/10493 (80°C / 300 V)
  • Kabeltyp: LiYY - PVC (orange)
    AWM 2464/1679 (80°C / 300 V)

Skyddsklass

  • IP67

Kodning

  • A

Material kontaktkåpa

  • TPU

Material insats

  • TPU

Material låsmutter

  • Förnicklad mässing

Kontaktresistans

  • <5 mOhm

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

Temperaturområde

  • -25°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Andra längder vid förfrågan.