M12 rak hona

RKCN

Liten och utrymmesoptimerad givarkontakt för extremt krävande applikationer inom t ex livsmedels- och dryckesindustrin. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappLivsmedelsindustrinMaskin- och anläggningkonstruktionOljeresistentUtrymmeskravVattentät

Art nr BenämningPoltalLedararea (mm²)Max YDMärkspänning (V)Märkström (A)Enhet

Pris

Givarkontakt med skruvanslutning
83405048RKCN 4/740,25 - 0,753,0 - 6,52404
83405050RKCN 4/940,25 - 0,754,0 - 8,02404
83402684RKCN 4/DUO40,25 - 0,752 x 3,0 - 5,02404
83405054RKCN 5/750,25 - 0,753,0 - 6,5604
83405055RKCN 5/950,25 - 0,754,0 - 8,0604
83400582RKCN 5/DUO50,25 - 0,752 x 3,0 - 5,0604
83400583RKCN 8/980,25 - 0,504,0 - 8,0302
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För användning i extremt krävande applikationer
  • Liten och utrymmesoptimerad givarkontakt för fältinstallationer
  • Enkelt att tillverka egna givarkablar i önskad längd
  • Standardiserat M12-gränssnitt
  • Kostnadseffektiv lösning

Användningsområden

  • Process-, maskin och industriautomation
  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Automationssystem
  • Robotapplikationer
  • Fordonsindustri

Produktegenskaper

  • 4-, 5- och 8-poligt utförande
  • Vibrationssäker koppling
  • Skruvanslutning
  • Låsmutteri rostfritt stål

Skyddsklass

  • IP67

Kodning

  • A

Material kontaktkåpa

  • PBT

Material insats

  • PBT

Material låsmutter

  • Rostfritt stål

Kontaktmotstånd

  • ≤5 mOhm

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

Temperaturområde

  • -25°C till +90°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.