EPIC® SIGNAL M23 Accessories

Kontaktelement, verktyg, tillbehör för runda kontaktdon i M23-serien

EPIC® SIGNAL M23 Tillbehör till M23-serien av runda kontakter

  • Enkel skyddskåpa som transportskydd
  • Gängat metallock
  • Made in Germany
No data available for display
Art nr ArtikelbeskrivningInsatserAntal / förp.Enhet

Pris

75007810
Skyddslock till M23- och LS1-serien för typ A, B, F, GPlastlock för variant A1, B1, B2, F6, F7, G4, G5, G620
75007710
Skyddslock M23/LS1 DTransportskydd i plast för typ D6, A620
75018410M23 D skyddslock med nylontråd och öglaSkyddslock i metall för D20
55001312
SILVYN ADAPTER M23/M20x1,5För alla integrerade M23 förskruvningar1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.