EPIC® SIGNAL M23 Contacts female

Kontaktelement, verktyg, tillbehör för runda kontaktdon i M23-serien

EPIC® SIGNAL M23 kontakter hona till M23-serien av runda kontakter

  • Alla kontakter är guldpläterade och av hög kvalite
  • Kontakterna är designade för ett brett krimpningsområde, därför finns det inte så många olika varianter
  • Made in Germany

God kemisk resistensKorrosionsbeständigMekanisk resistensOljeresistentOptimal dragavlastningRobustTillförlitlighet

No data available for display
No data available for display
Art nr BenämningVersionFör utförandeAntal / förp.Enhet

Pris

Hylsor
74020601
M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.01mm hylsa 0,14-1,0mm²M23 insatser (inte D-Sub), LS1 D6, LS1 A610
74200600
M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.01mm hylsa 0,14-1,0mm²M23 insatser (inte D-Sub), LS1 D6, LS1 A6100
72402601
SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.01mm Buchse Schlitz löt bis 1mm²M23-hylsor (inte D-Sub)10
72402600
SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.01mm Buchse Schlitz löt bis 1mm²M23-hylsor (inte D-Sub)100
74034500
M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.01mm Buchse Drahtfeder 0,14-1,0mm²M23 insatser (inte D-Sub), LS1 D6, LS1 A6100
74034501
M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.01mm Buchse Drahtfeder 0,14-1,0mm²M23 insatser (inte D-Sub), LS1 D6, LS1 A610
72401601
SIGNAL M23 BCMS 2mm AU 1,0-2,52mm Hylsa, krimp 1,0-2,5mm²M23-hylsor (inte D-Sub)10
72401600
-2mm Hylsa, krimp 1,0-2,5mm²M23-hylsor (inte D-Sub)100
72404100
SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.52mm Buchse löt bis 2,5mm²M23-hylsor (inte D-Sub)10
72404000
SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.52mm Buchse löt bis 2,5mm²M23-hylsor (inte D-Sub)100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.