EPIC® ULTRA H-B 24 TS QB

Den robusta och tillförlitliga kåpan för industriellt kontaktdon som EMC-variant

EPIC® rektangulär kontakt hus EMC-skydd, korrosionsbeständig, UL50E, Nema 250

  • EMC-skydd
  • Korrosionsbeständig
  • Tillverkad i Tyskland

God kemisk resistensBrett kabelomfångMonteringstidOptimal dragavlastningUtrymmeskravRobustIntegrerad SKINTOP®-förskruvningKontaktdonsenhet med standardkåpaStörningssignalerVattentät

CEVDEcRUus

Art nr ArtikelbeskrivningKlämområde (mm)Minsta Ø över flätan (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

H-B kabelkåpa med sidokabelingång och låsbultar för tvärbyglar
70250219
ULTRA H-B 24 TS QB 7-157 - 15-1
70250220
ULTRA H-B 24 TS QB 11-2111 - 21-1
70250221
ULTRA H-B 24 TS QB 11-21 BRUSH11 - 2161
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Optimal, lågresistent 360° skärmning
  • Universellt användbar tack vare hög korrosionsbeständighet och bra skydd mot miljöpåverkan.
  • Utrymmesbesparande tack vare kompakta mått.
  • Snabbare montage än övriga jämförbara system
  • Hög mekanisk beständighet

Användningsområden

  • För EMC-känsliga miljöer
  • För fasta och rörliga applikationer (t.ex. maskiner och turbiner)
  • Bygg- och anläggningsmaskiner
  • Tillverkning av elmotorer

Produktegenskaper

  • "BRUSH"-kåpor inkluderar BRUSH-förskruvning och därmed dess skärmegenskaper
  • Passar med standardkåpor
  • Korrosionsbeständig enligt DIN EN 6988
  • Beständighet mot återkommande saltdimma, testad enligt IEC 68-2-52, nivå 2
  • Saltspraytestade i 480 timmar, enligt DIN EN ISO 9227, metod NSS.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon

Material

  • Kåpa: nickelpläterad zinkgjutgods
    Byglar och låsbultar: rostfritt stål
    Packning: NBR
  • Kabelförskruvning
    Material: nickelpläterad mässing
    Insats: PA
    Packning: special-elastomer

Skyddsklass

  • IP 65
  • NEMA 250, UL50E: 12 (spärrad)

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.