Isolerade kabelskor

Isolerade kabelskor Easy-Entry (ringkabelskor, (smala) gaffelkabelskor, gaffelkabelskor med fläns, stiftkabelskor, rund kontakt, kontakthylsa stumt kontaktdon, ändskarv)

Halogenfri

CULUS

Art nr BenämningFör mm²UL certificationAnslutningsbultFärgPassande krimpinsatsAntal / förp.Enhet

Pris

Ringkabelskor
63104010
L-RZ 30.25 - 0.75nejM 3grönPEW 12.064100
63104020
L-RZ 40.25 - 0.75nejM 4grönPEW 12.064100
63104030
L-RZ 50.25 - 0.75nejM 5grönPEW 12.064100
63104040
L-RA 30.5 - 1.5nejM 3rödPEW 12.060100
63104050
L-RA 350.5 - 1.5jaM 3,5rödPEW 12.060100
63104060
L-RA 40.5 - 1.5jaM 4rödPEW 12.060100
63104070
L-RA 50.5 - 1.5jaM 5rödPEW 12.060100
63104080
L-RA 60.5 - 1.5jaM 6rödPEW 12.060100
63104160
L-RB 31.5 - 2.5nejM 3blåPEW 12.060100
63104170
L-RB 41.5 - 2.5jaM 4blåPEW 12.060100
63104180
L-RB 51.5 - 2.5jaM 5blåPEW 12.060100
63104190
L-RB 61.5 - 2.5jaM 6blåPEW 12.060100
63104200
L-RB 81.5 - 2.5jaM 8blåPEW 12.060100
63104340
L-RC 44 - 6jaM 4gulPEW 12.060100
63104350
L-RC 54 - 6jaM 5gulPEW 12.06050
63104360
L-RC 64 - 6jaM 6gulPEW 12.06050
63104370
L-RC 84 - 6jaM 8gulPEW 12.060100
63104380
L-RC 104 - 6jaM 10gulPEW 12.06050
Gaffelkabelskor
63105010
L-RZ 3 F0.25 - 0.75nejM 3grönPEW 12.064100
63105020
L-RZ 4 F0.25 - 0.75nejM 4grönPEW 12.064100
63105050
L-RA 4 F0.5 - 1.5jaM 4rödPEW 12.060100
63105060
L-RA 5 F0.5 - 1.5jaM 5rödPEW 12.060100
63105070
L-RA 6 F0.5 - 1.5jaM 6rödPEW 12.060100
63105130
L-RB 4 F1.5 - 2.5jaM 4blåPEW 12.060100
63105140
L-RB 5 F1.5 - 2.5jaM 5blåPEW 12.060100
63105150
L-RB 6 F1.5 - 2.5jaM 6blåPEW 12.060100
63105210
L-RC 4 F4 - 6jaM 4gulPEW 12.060100
63105220
L-RC 5 F4 - 6jaM 5gulPEW 12.060100
63105230
L-RC 6 F4 - 6jaM 6gulPEW 12.06050
63105040
L-RA 35 F0.5 - 1.5jaM 3,5rödPEW 12.060100
63105110
L-RB 3 F1.5 - 2.5jaM 3blåPEW 12.060100
63105120
L-RB 35 F1.5 - 2.5jaM 3,5blåPEW 12.060100
Fläns gaffelkabelsko
63108010
L-RA 35 FF0.5 - 1.5nejM 3,5rödPEW 12.060100
63108040
L-RB 4 FF1.5 - 2.5nejM 4blåPEW 12.060100
63108050
L-RB 5 FF1.5 - 2.5nejM 5blåPEW 12.060100
Stiftkabelsko
63107010
L-RZP0.25 - 0.75nej-grönPEW 12.064100
63107020
L-RAP0.5 - 1.5ja-rödPEW 12.060100
63107040
L-RBP1.5 - 2.5ja-blåPEW 12.060100
63107070
L-RCP4 - 6ja-gulPEW 12.060100
Rundstift
63110010
L-RABM0.5 - 1.5nej-rödPEW 12.060100
63110020
L-RB 5 BM1.5 - 2.5nej-blåPEW 12.060100
Rundstiftshylsor
63111010
L-RAB0.5 - 1.5nej-rödPEW 12.060100
63111020
L-RB 5 B1.5 - 2.5nej-blåPEW 12.060100
Skarvhylsor
63106020
L-RAA 150.5 - 1.5ja-rödPEW 12.060100
63106040
L-RBB 251.5 - 2.5ja-blåPEW 12.060100
63106080
L-RCC 64 - 6ja-gulPEW 12.06050
Ändskarvhylsor
63112010
L-RBJ1.5 - 2.5nej-transparentPEW 12.060100
63112020
L-RCJ4 - 6nej-transparentPEW 12.06050
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • EASY-ENTRY har en trattformad plastmantel som med enkel, snabb och säker införing av ledaren
  • Ingen risk för böjda och därigenom opressade trådar
  • För god draghållfasthet och förbättrad strömledning

Användningsområden

  • Tillverkning av apparatskåp och utrustning

Produktegenskaper

  • Hårdlödd kabelsko som går att pressa i valfritt läge
  • För förstklassig anslutning med enkelt handhavande
  • Elektrolytisk förtenning för högsta rostskydd
  • Platt material för kontaktpressning som är dubbelvikt och hårdlött
  • Metallhylsor med invändig korrugering

Norm references / Approvals

  • Filnummer E334109, se tabell

Övrigt

  • Skarvförbindning: Solida ledare och fintrådiga ledare, liksom ledare med olika tvärsnitt, kan pressas tillsammans

Design

  • 1 = ringkabelsko2 = förgrenad kabelsko3 = stiftkabelsko4 = rund stickkontakt5 = kontakthylsa6 = stumt kontaktdon7 = ändkontaktdon(se bilderna från vänster till höger)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001052
  • ETIM 5.0 Class-Description: Klämkabelsko för Cu-ledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001052
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Klämkabelsko för Cu-ledare

Allmänt

  • Andra storlekar och färger (också DIN) finns tillgängliga vid förfrågan
  • Halogenfri

Material

  • Hög kvalitativ elektrolytisk koppar för god ledningsförmåga
  • PA (UL 94 V0)
    PC (UL 94 V2)
    Se datablad

Temperaturområde

  • PA: -20 till +105 °C
    PC:-20 till +100 °C

  • Andra färger och storlekar finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • Tolerans ± 0,5 mm