Pressbackar för PEW 12 verktyg

Krimpinsatser för PEW 12 för pressning av ändhylsor till ledare, isolerade och oisolerade kontaktdon och skärmanslutningsdon

Art nr BenämningRekommenderad för:Pressningsintervall (mm²)Krimpdimensioner (mm)Krimphylsa Ø (mm)PressprofilAntal / förp.Enhet

Pris

Isolerade och oisolerade ledarhylsor (lämpliga för PEW 12-verktyg)
61813802
PEW 12.090-0,25 - 6--trapetsformad pressning1
61813803
PEW 12.091-10,0 - 25,0--w-pressning1
61813804PEW 12.092-35,0 - 50,0--w-pressning1
61813823PEW 12.020-0,5 - 2,5--dornpressning1
61813824PEW 12.030-4,0 - 10,0--w-pressning1
61813825PEW 12.031-1,5 - 10,0--Sexkantad pressning1
61813811PEW 12.032-0,5 - 10--dornpressning1
61813862
PEW 12.033-16 - 25--dornpressning1
61814605PEW 12.691-0,5 - 6,0--konisk ISO-krimpning1
61813812
PEW 12.060-0,5 - 6,0--konisk ISO-krimpning1
61813826PEW 12.063-10,0 - 16,0--dornpressning1
Oisolerade flatstift (lämpliga för PEW 12-verktyg)
61814600
PEW 12.045Kontaktbredd 2,8 + 4,80,1 - 2,5--rullpressning1
61814606PEW 12.742-0,5 - 2,5--rullpressning1
61814601
PEW 12.045 LocatorKontaktbredd 2,8 + 4,80,1 - 2,5---1
61813808
PEW 12.050Kontaktbredd 4,8 + 6,30,5 - 6,0--rullpressning1
61813809
PEW 12.050-014 LocatorKontaktbredd 6,31 - 2,5---1
61814607PEW 12.745-1.25-6--rullpressning1
61813859PEW 12.745-1.25-6--rullpressning1
Koaxialkontakter (lämpliga för PEW 12-verktyg)
61813813PEW 12.100--5,4/6,48/1,726,4/7,6/2,1Sexkantad pressning1
61813814PEW 12.110-RG 174, 585,4/4,52/1,726,4/5,4/2,1Sexkantad pressning1
61813827PEW 12.111--8,23/6,48/1,72/1,079,4/7,6/2,1/1,3Sexkantad pressning1
61813816PEW 12.114--10,9/2,5412,0/3,0Sexkantad pressning1
61813818PEW 12.119--1,75/9,732,1/10,7Sexkantad pressning1
61813852PEW 12.158--7,0/8,4/8,17,7/9,5/9,5Sexkantad pressning1
61813853PEW 12.159--3,25/4,52/5,4/1,72/1,07/0,723,9/5,4/6,4/2,1/1,3/0,95Sexkantad pressning1
61813861PEW 12.772--2,67/3,25/3,833,1/3,8/4,2Sexkantad pressning1
Övriga kontakter (lämpliga för PEW 12-verktyg)
61813849PEW 12.155--4,20/3,65/5,05,4/4,3/6,0Sexkantad pressning1
61813890
PEW 12.050 LocatorKontaktbredd 4,8 + 6,30,5 - 6,0----
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Product code is engraved on the upper and on the lower part of the die set
  • Pressbackar är enkelt utbytbara

Övrigt

  • Flexibelt system: Utbytbara insatser som passar både till handkrimptången PEW 12/PEW 12S, den elektriska krimptången E-PEW 12 eller till krimpautomaten CM 25-1 (se databladet för kompatibilitet)

Inklusive

  • Pressbackar levereras utan verktyg

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001282
  • ETIM 5.0 Class-Description: Insats för pressverktyg kabelsko/förbindning, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001282
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Insats för krimpverktyg kabelsko/kontaktdon, ändhylsor till ledare, jordningshylsor

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.