SKINTOP® MS-HF-M

SKINTOP® MS-HF-M, halogenfri kabelförskruvning i mässing med hög funktionssäkerhet

  • Förskruvning för tåg
  • Hazard Level: HL 3

SpårbundetFlamhämmandeHalogenfriTillförlitlighet

CE

Art nr Benämning/storlekØ F mmNyckelvidd (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

53112570
M 12 x 1,53,5 - 71626.56,550
53112571
M 16 x 1,54,5 - 102033.0750
53112572
M 20 x 1,57 - 132437.0825
53112573
M 25 x 1,59 - 172938.5825
53112574
M 32 x 1,511 - 213645.5925
53112575
M 40 x 1,519 - 284548.0910
53112576
M 50 x 1,527 - 355455.51010
53112577
M 63 x 1,534 - 456767.0155
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Halogenfri och brandspridningsklassad
  • Optimal dragavlastning
  • Brett, variabelt klämområde
  • Maximal pålitlighet

Användningsområden

  • Tunnelbanor och tåg
  • Inom områden där mekanisk och kemisk stabilitet är kritiskt
  • Överallt där det är viktigt med person- och sakvärdesskydd

Norm references / Approvals

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Monteringsmått och
    åtdragningsmoment
    se T21

Material

  • Material: Förnicklad mässing Insats: Halogenfri polyamid enligt UL 94 V0 Tätning: Specialelastomer O-ring: Specialelastomer

Skyddsklass

  • IP 68 - 5 bar

Temperaturområde

  • Dynamisk: -25 till +100 °C
  • Statisk: -40 till +100 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.