SKINTOP® MS-HF-M BRUSH

SKINTOP® MS-HF-M BRUSH, halogenfri kabelförskruvning i mässing med lågresistent 360° skärmkontakt, snabb och enkel installation

  • Förskruvning för tåg
  • Hazard Level: HL 3

SpårbundetFlamhämmandeHalogenfriTillförlitlighetStörningssignaler

CE

Art nr Benämning/storlekØ F mmMinsta Ø över flätan (mm)Nyckelvidd (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

53112543
M 25 x 1,59 - 1762936.0810
53112544
M 32 x 1,511 - 2183642.295
53112545
M 40 x 1,519 - 28104549.595
53112546
M 50 x 1,527 - 35145452.0105
53112547
M 63 x 1,534 - 45206761.3151
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Maximal pålitlighet
  • Maximal pålitlighet
  • Maximal pålitlighet
  • Maximal pålitlighet
  • Den bästa möjliga tätningen möjliggör skyddsklass IP 68 (10 bar) och IP 69.

Användningsområden

  • För EMC-kompatibel jordning av kopparskärmade kablar.
  • Automationssystem
  • Kan användas i rälsfordon (test av brandbeteende enligt DIN EN 45545-2:2016-02, kravet R22 och R23, risknivåer HL1, HL2 och HL3).
  • Lämplig för utromhusanvändning, under beaktande av temperaturområdet.
  • For painted, anodised or powder-coated housings, use the SKINDICHT® SM-PE-M lock nut for equipotential bonding.

Norm references / Approvals

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Övrigt

  • SKINDICHT® SM-PE-M kontramutter bör användas för att säkra optimal kontakt med målade, eloxerade eller pulverlackerade kapslingar

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Monteringsmått och
    åtdragningsmoment
    se T21

Material

  • Body: nickel plated brass
    Insert: halogen-free polyamide acc. to UL 94 V0
    EMC-brush: brass wire
    Sealing: special elastomere
    O-ring: special elastomere

Skyddsklass

  • IP 68 - 5 bar

Temperaturområde

  • Dynamisk: -25 till +100 °C
  • Statisk: -40 till +100 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.