SKINDICHT® TWIST-M

6-kantig mellankoppling med vridbart torsionselement

SKINDICHT® TWIST-M, vridbar mellankoppling med metrisk anslutningsgänga för exakt positionering av vinklade anslutningselement

God kemisk resistensHalogenfriKorrosionsbeständigTemperaturbeständigVridtåligUV-beständig

Art nr Gänga, hane M1Gänga, hona M2Nyckelvidd (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

52104730
12 x 1,512 x 1,51610
52104731
16 x 1,516 x 1,52010
52104732
20 x 1,520 x 1,52410
52104733
25 x 1,525 x 1,5295
52104735
40 x 1,540 x 1,5452
52104736
50 x 1,550 x 1,5542
52104737
63 x 1,563 x 1,5672
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Exakt positionering av exempelvis vinklade anslutningar
  • Vridbar mellankoppling vid samtidig god tätning
  • Förhindrar skador på kablar och skyddsslangar vid (ofrivilligt) uppkomna torsionsbelastningar

Användningsområden

  • Tillverkning av apparatskåp
  • Styrsystem
  • Maskinteknik
  • För mobil utrustning och maskiner
  • I kombination med metriska (slang-)skruvförband

Produktegenskaper

  • Vridbar överdel
  • Hög tätningsprestanda

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Övrigt

  • Vid förfrågan: storlek M12, M32, M40, M50, M63

Material

  • Kropp: förnicklad mässing
  • Fjäderring: Fjäderstål
    Packning: FKM

Skyddsklass

  • IP 68

Temperaturområde

  • -20°C till +200°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.