SKINDICHT® MR-M ATEX

SKINDICHT® MR-M ATEX, reducers, enables the use of cable glands with smaller connection threads than the existing threaded holes

EXIECEx

Art nr Gänga, hane M1Gänga, hona M2Total höjd (mm)Nyckelvidd (mm)Gängans längd, D (mm)Yttre Ø (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® MR-M ATEX
52104570
16 x 1,512 x 1,510,517519.050
52104571
20 x 1,516 x 1,51322624.550
52104572
25 x 1,520 x 1,51527730.125
52104573
32 x 1,525 x 1,516,534837.225
52104574
40 x 1,532 x 1,516,541845.610
52104575
50 x 1,540 x 1,519,5501055.35
52104576
63 x 1,550 x 1,518,5658,571.35
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Möjliggör användning av förskruvning med mindre anslutningsgängor än befintliga gängade hål
  • Med infasning för O-ring
  • Montering med blocknyckel

Användningsområden

  • Utrustning grupp II / kategori 2G+1D
  • Enheter, maskiner och apparater
  • För mobila applikationer i offshore- och marin industri
  • Kemisk och petrokemisk industri

Norm references / Approvals

  • DIN EN 60079-0DIN EN 60079-7DIN EN 60079-31

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Certifikat

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC
    Ex II 1D Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0028X

Material

  • Material: förnicklad mässing
    O-ring: NBR

Temperaturområde

  • -30°C till +90°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.