SKINDICHT® MA-PG/M

SKINDICHT® MA-PG/M, adapter, möjliggör enkel övergång från PG yttre gänga till metrisk inre gänga

CE

No data available for display
Art nr FormPG-gängaGänga, hona M2Antal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® MA-PG/M
52104490
B712 x 1,5100
52104491
B916 x 1,550
52104492
A1116 x 1,550
52104493
B1120 x 1,550
52104494
B13.520 x 1,550
52104495LF
A1620 x 1,550
52104495
A1620 x 1,550
52104496
B1625 x 1,550
52104497
A2120 x 1,550
52104498
A2125 x 1,550
52104499
B2132 x 1,550
52104500
A2925 x 1,525
52104501
A2932 x 1,525
52104502
B2940 x 1,510
52104503
A3640 x 1,510
52104490LF
B712 x 1,5100
52104491LF
B916 x 1,550
52104492LF
A1116 x 1,550
52104493LF
B1120 x 1,550
52104494LF
B13.520 x 1,550
52104496LF
B1625 x 1,550
52104497LF
A2120 x 1,550
52104498LF
A2125 x 1,550
52104499LF
B2132 x 1,550
52104500LF
A2925 x 1,525
52104501LF
A2932 x 1,525
52104502LF
B2940 x 1,510
52104503LF
A3640 x 1,510
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Möjliggör enkel övergång från en PG-yttergänga till metrisk innergänga.
  • Tål temperaturer upp till +200 °C.
  • Tillgänglig för gängstorlekar upp till PG36 respektive M40.
  • Form A i räfflat utförande för enkel införing av adaptern även i oljig miljö; Form B i jämn utförande.
  • Artikelnummer som slutar med ”LF” är blyfria produktalternativ med i övrigt samma produktegenskaper. Blyfria artiklar innehåller inte bly, som för närvarande får utgöra upp till fyra procent i kopparlegeringar, men kan förbjudas i framtiden enligt RoHS-direktivet.

Användningsområden

  • För applikationer där olika gängor används.
  • Klarar stora kemiska och mekaniska belastningar.
  • Lämplig för utomhusanvändning.

Design

  • PG-gänga

Design

  • Form A: Räfflad
  • Form B: Slät

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Material

  • Förnicklad mässing

Temperaturområde

  • -60°C till +200°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.