ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
SKINTOP® SM-NPT, mässingsförnicklad kontramutter med NPT-gänga
Art nr | Benämning/storlek | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
52103540
| NPT 1/2" | 50 | |||
52103550
| NPT 3/4" | 20 | |||
52103560
| NPT 1" | 20 | |||
52103570
| NPT 1 1/4" | 20 | |||
52103580
| NPT 1 1/2" | 10 | |||
52103590
| NPT 2" | 10 |