ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
15331107
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - enkelledare enligt EN 50264-3-1 av typ M, för spårfordon/järnväg, 0,6/1 kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
SKINTOP® SM-NPT, mässingsförnicklad kontramutter med NPT-gänga
Art nr | Benämning/storlek | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
52103540
| NPT 1/2" | 50 | |||
52103550
| NPT 3/4" | 20 | |||
52103560
| NPT 1" | 20 | |||
52103570
| NPT 1 1/4" | 20 | |||
52103580
| NPT 1 1/2" | 10 | |||
52103590
| NPT 2" | 10 |