SKINDICHT® SM-PE

SKINDICHT® SM-PE, counter nut with cutting edges to cut through the insulating layer, for glands used in EMC applications

CE

No data available for display
Art nr E-nummerBenämning/storlekHöjd (mm)Nyckelvidd (mm)Mått bortre hörnAntal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® SM-PE
52103200
1466200PG 74.71517,3100
52103210
1466201PG 94.71820,8100
52103220
1466202PG 114.72124,3100
52103230
1466203PG 13,54.72326,6100
52103240
1466204PG 164.72630100
52103250
1466205PG 215.2323750
52103260
1466206PG 295.74147,350
52103270
1466207PG 366.55158,950
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Skärkanterna skär igenom det isolerande lagret vilket garanterar optimal EMC-kontakt

Användningsområden

  • För lackerade, eloxerade eller pulverbelagda kapslingar.

Design

  • PG-gänga

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelskruvförband

Material

  • Förnicklad mässing

Temperaturområde

  • -60°C till +200°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.