
SKINDICHT® KU, KUS, KUK
SKINDICHT® KU, KUS, KUK, polyamide, glass fibre-reinforced reducers for maximum mechanical stability, with PG connection thread
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Möjliggör användning av förskruvning med mindre anslutningsgängor än befintliga gängade hål
- Glasfiberförstärkt för maximal mekanisk stabilitet
Användningsområden
- Maskiner
- Enheter
- Kåpor
Design
- PG-gänga
- Första siffran: utvändig gänga andra siffran: invändig gänga
Design
- SKINDICHT® KU med sexkant och platt konstruktion (1)
- SKINDICHT® KU med sexkant och hög konstruktion (2)
- SKINDICHT® KUK räfflad (3)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Färg
- Ljusgrå (RAL 7035)
Material
- Polyamid, glasfiberförstärkt
Temperaturområde
- -40°C till +100°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.