SKINDICHT® ME

SKINDICHT® ME, nickel-plated brass enlarger with PG connection thread for industrial connectors

Utrymmeskrav

CE

No data available for display
Art nr Benämning/storlekAntal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® ME
52003990
ME 7/9100
52004000
ME 9/11100
52004010
ME 9/13,5100
52004020
ME 11/13,5100
52004030
ME 11/16100
52004040
ME 11/21100
52004050
ME 13,5/16100
52004060
ME 13,5/2150
52004070
ME 16/2150
52004080
ME 16/2950
52004090
ME 21/2950
52004100
ME 29/3650
52004110
ME 36/4210
52004120
ME 42/4810
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Möjliggör användning av förskruvning med större anslutningsgängor än befintliga gängade hål

Användningsområden

  • Industriella kontaktdon
  • Enheter
  • Kåpor
  • Maskiner

Design

  • PG-gänga
  • Första siffran: utvändig gänga andra siffran: invändig gänga

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Material

  • Förnicklad mässing

Temperaturområde

  • -60°C till +200°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.