SKINDICHT® MR

SKINDICHT® MR, nickel-plated brass reducers with PG connection thread

Utrymmeskrav

CE

Art nr Benämning/storlekAntal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® MR
52003750
MR 9/7100
52003760
MR 11/7100
52003770
MR 11/9100
52003780
MR 13,5/7100
52003790
MR 13,5/9100
52003800
MR 13,5/11100
52003810
MR 16/7100
52003820
MR 16/9100
52003830
MR 16/11100
52003840
MR 16/13,5100
52003850
MR 21/1150
52003860
MR 21/13,550
52003870
MR 21/1650
52003880
MR 29/13,550
52003890
MR 29/1650
52003900
MR 29/2150
52003910
MR 36/1625
52003920
MR 36/2125
52003930
MR 36/2925
52003940
MR 42/2910
52003950
MR 42/3610
52003970
MR 48/3610
52003980
MR 48/4210
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Möjliggör användning av förskruvning med mindre anslutningsgängor än befintliga gängade hål

Användningsområden

  • Maskiner
  • Enheter
  • Kåpor

Design

  • PG-gänga
  • Första siffran: utvändig gänga andra siffran: invändig gänga

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Material

  • Förnicklad mässing

Temperaturområde

  • -60°C till +200°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.