H07Z-K 90°C
Harmoniserad; halogenfri för att skydda människoliv, miljö och materiella tillgångar
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V
- CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
- Halogenfri och harmoniserad (HAR)
-
För utökat temperaturområde
och större ledarareor
se ÖLFLEX® HEAT 125 SC
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Skyddar människoliv och miljön tack vare att det inte bildas halogener och saltsyra vid en eventuell brand
- Tidsbesparande montering
Användningsområden
- För ledningsdragning i armaturer, apparater, manöverskåp och distributionsboxar
- För installation i rör, på, i och under puts samt i kabelkanaler med lock
- I byggnader med många människor eller värdefulla tillgångar
- För användning i torra utrymmen
- För utökat temperaturområde
och större ledarareor
se ÖLFLEX® HEAT 125 SC
Produktegenskaper
- Isoleringsmaterialet är halogenfritt och fritt från andra material som kan avge giftiga gaser i händelse av brand
- Låg mängd korrosiva gaser i händelse av brand
- Låg rökdensitet i händelse av brand enligt IEC 61034
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- <HAR> standard för kablar enligt EN 50525-3-41
- Följande färger ingår inte i den harmoniserade stadarden enligt EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparent, grön (en färg), gul (en färg), alla dubbla färger (förutom grön-gul och gul-grön)
Design
- Fintrådiga ledare av blank koppartråd
- Ledarisolering: Halogenfri
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
Minsta böjningsradie
- Enligt EN 50565-1
- Ytterdiameter ≤ 8 mm: 4 x YD*/2 x YD**;
8 < YD ≤ 12 mm: 5 x YD*/3 x YD**;
YD > 12 mm: 6 x YD*/4 x YD**
Märkspänning
- U0/U: 450/ 750 V
Provspänning
- 2500 V
Märkström
- VDE 0298-4
- EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Temperaturområde
- Under installation: -5°C till +90°C
Fast: -40°C till +90°C
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg, annars trumma
- Icke LAPP-produkt
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
- *för vanlig användning, **för försiktig böjning; YD = ytterdiameter