H05Z-K 90°C

Harmoniserad; halogenfri för att skydda människoliv, miljö och materiella tillgångar

H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • Halogenfri och harmoniserad (HAR)
  • För utökat temperaturområde
    se ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Halogenfri

CEHAREACFire

Art nr E-nummerLedararea (mm²)Yttre diameter (mm)Ledarfärgm/ringm/lådam/spoleKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

4725001S
03715940,52.1 - 2.6Grön/gul--2504,89
4725121S
03718940,52.1 - 2.6grön--2504,89
4725031S
03716840,52.1 - 2.6brun--2504,89
4725011S
03716240,52.1 - 2.6svart--2504,89
4725061S
03717740,52.1 - 2.6grå--2504,89
4725021S
03716540,52.1 - 2.6blå--2504,89
4725141S
03719240,52.1 - 2.6mörkblå--2504,89
4725091S
03718340,52.1 - 2.6orange--2504,89
4725071S
03718040,52.1 - 2.6violett--2504,89
4725111S
03718640,52.1 - 2.6gul--2504,89
4725051S
03717440,52.1 - 2.6vit--2504,89
4725041S
03717140,52.1 - 2.6röd--2504,89
4725002S
03716040,752.2 - 2.8Grön/gul--2507,211
4725122S
03719040,752.2 - 2.8grön--2507,211
4725032S
03716940,752.2 - 2.8brun--2507,211
4725012S
03716340,752.2 - 2.8svart--2507,211
4725062S
03717840,752.2 - 2.8grå--2507,211
4725022S
03716640,752.2 - 2.8blå--2507,211
4725142S
03719340,752.2 - 2.8mörkblå--2507,211
4725092S
03718440,752.2 - 2.8orange--2507,211
4725072S
03718140,752.2 - 2.8violett--2507,211
4725112S
03718740,752.2 - 2.8gul--2507,211
4725052S
03717540,752.2 - 2.8vit--2507,211
4725042S
03717240,752.2 - 2.8röd--2507,211
4725003S
037161412.4 - 2.9Grön/gul--2509,614
4725123S
037191412.4 - 2.9grön--2509,614
4725033S
037170412.4 - 2.9brun--2509,614
4725013S
037164412.4 - 2.9svart--2509,614
4725063S
037179412.4 - 2.9grå--2509,614
4725023S
037167412.4 - 2.9blå--2509,614
4725143S
037194412.4 - 2.9mörkblå--2509,614
4725093S
037185412.4 - 2.9orange--2509,614
4725073S
037182412.4 - 2.9violett--2509,614
4725113S
037188412.4 - 2.9gul--2509,614
4725053S
037176412.4 - 2.9vit--2509,614
4725043S
037173412.4 - 2.9röd--2509,614
4725001
03544520,52.1 - 2.6Grön/gul100--4,89
4725001K
-0,52.1 - 2.6Grön/gul-3000-4,89
4725121
03552420,52.1 - 2.6grön100--4,89
4725121K
-0,52.1 - 2.6grön-3000-4,89
4725031
03547220,52.1 - 2.6brun100--4,89
4725031K
-0,52.1 - 2.6brun-3000-4,89
4725011
03545420,52.1 - 2.6svart100--4,89
4725011K
03545480,52.1 - 2.6svart-3000-4,89
4725061
03549420,52.1 - 2.6grå100--4,89
4725061K
-0,52.1 - 2.6grå-3000-4,89
4725021
03546320,52.1 - 2.6blå100--4,89
4725021K
03546380,52.1 - 2.6blå-3000-4,89
4725141
03553220,52.1 - 2.6mörkblå100--4,89
4725141K
03553280,52.1 - 2.6mörkblå-3000-4,89
4725091
03551220,52.1 - 2.6orange100--4,89
4725091K
-0,52.1 - 2.6orange-3000-4,89
4725071
03550320,52.1 - 2.6violett100--4,89
4725071K
-0,52.1 - 2.6violett-3000-4,89
4725111
03551920,52.1 - 2.6gul100--4,89
4725111K
-0,52.1 - 2.6gul-3000-4,89
4725051
03548720,52.1 - 2.6vit100--4,89
4725051K
03548780,52.1 - 2.6vit-3000-4,89
4725041
03547920,52.1 - 2.6röd100--4,89
4725041K
-0,52.1 - 2.6röd-3000-4,89
4725081
03551020,52.1 - 2.6rosa100--4,89
4725081K
-0,52.1 - 2.6rosa-3000-4,89
4725002
03544620,752.2 - 2.8Grön/gul100--7,211
4725002K
03544680,752.2 - 2.8Grön/gul-2500-7,211
4725122
03552520,752.2 - 2.8grön100--7,211
4725122K
-0,752.2 - 2.8grön-2500-7,211
4725032
03547320,752.2 - 2.8brun100--7,211
4725032K
03547380,752.2 - 2.8brun-2500-7,211
4725012
03545520,752.2 - 2.8svart100--7,211
4725012K
03545580,752.2 - 2.8svart-2500-7,211
4725062
03549520,752.2 - 2.8grå100--7,211
4725062K
-0,752.2 - 2.8grå-2500-7,211
4725022
03546420,752.2 - 2.8blå100--7,211
4725022K
03546480,752.2 - 2.8blå-2500-7,211
4725142
03553320,752.2 - 2.8mörkblå100--7,211
4725142K
03553380,752.1 - 2.8mörkblå-2500-7,211
4725092
03551320,752.1 - 2.8orange100--7,211
4725092K
-0,752.1 - 2.8orange-2500-7,211
4725072
03550420,752.2 - 2.8violett100--7,211
4725072K
03550480,752.2 - 2.8violett-2500-7,211
4725112
03552020,752.2 - 2.8gul100--7,211
4725112K
-0,752.2 - 2.8gul-2500-7,211
4725052
03548820,752.2 - 2.8vit100--7,211
4725052K
03548880,752.2 - 2.8vit-2500-7,211
4725042
03548020,752.2 - 2.8röd100--7,211
4725042K
03548080,752.2 - 2.8röd-2500-7,211
4725082
03551120,752.2 - 2.8rosa100--7,211
4725082K
-0,752.2 - 2.8rosa-2500-7,211
4725003
035447212.4 - 2.9Grön/gul100--9,614
4725003K
035447712.4 - 2.9Grön/gul-2000-9,614
4725123
035526212.4 - 2.9grön100--9,614
4725123K
-12.4 - 2.9grön-2000-9,614
4725033
035474212.4 - 2.9brun100--9,614
4725033K
035474712.4 - 2.9brun-2000-9,614
4725013
035456212.4 - 2.9svart100--9,614
4725013K
035456712.4 - 2.9svart-2000-9,614
4725063
035496212.4 - 2.9grå100--9,614
4725063K
035496712.4 - 2.9grå-2000-9,614
4725023
035465212.4 - 2.9blå100--9,614
4725023K
035465712.4 - 2.9blå-2000-9,614
4725143
035534212.4 - 2.9mörkblå100--9,614
4725143K
035534712.4 - 2.9mörkblå-2000-9,614
4725093
035514212.4 - 2.9orange100--9,614
4725093K
035514712.4 - 2.9orange-2000-9,614
4725073
035505212.4 - 2.9violett100--9,614
4725073K
-12.4 - 2.9violett-2000-9,614
4725113
035521212.4 - 2.9gul100--9,614
4725113K
-12.4 - 2.9gul-2000-9,614
4725053
035489212.4 - 2.9vit100--9,614
4725053K
035489712.4 - 2.9vit-2000-9,614
4725043
035481212.4 - 2.9röd100--9,614
4725043K
035481712.4 - 2.9röd-2000-9,614
4725083
-12.4 - 2.9rosa100--9,614
4725083K
-12.4 - 2.9rosa-2000-9,614
4725263K
-12.4 - 2.9blå/vit-2000-9,614
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Skyddar människoliv och miljön tack vare att det inte bildas halogener och saltsyra vid en eventuell brand
  • Tidsbesparande montering

Användningsområden

  • För ledningsdragning i armaturer, apparater, manöverskåp och distributionsboxar
  • För installation i rör, på, i och under puts samt i kabelkanaler med lock
  • I byggnader med många människor eller värdefulla tillgångar
  • För användning i torra utrymmen
  • För utökat temperaturområde
    se ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Produktegenskaper

  • Isoleringsmaterialet är halogenfritt och fritt från andra material som kan avge giftiga gaser i händelse av brand
  • Låg mängd korrosiva gaser i händelse av brand
  • Låg rökdensitet i händelse av brand enligt IEC 61034
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Norm references / Approvals

  • <HAR> standard för kablar enligt EN 50525-3-41

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering: Halogenfri

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Enligt EN 50565-1
  • 4 x kabeldiametern för normal användning; 2 x kabeldiametern vid försiktig böjning

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • 2000 V AC

Märkström

  • VDE 0298-4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Temperaturområde

  • Under installation: -5°C till +90°C
    Fast: -40°C till +90°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg, annars trumma
  • Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.