Webshop

Kopparlina klass 2

Flertrådig, förtennad koppartråd för potentialutjämningssystem

Kopparlina – flertrådig, förtennad koppartråd för skapande av nätformade potentialutjämningssystem

För potentialutjämningssystem

Halogenfri

Fire

No data available for displayw
Art nr Ledararea (mm²)Yttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

4571200
6.03.157,652,86
4571201
10.04.19687,7
4571202
16.05.1153,6143
4571203
25.06.4240217
4571204
35.07.5336298
4571205
50.08.9480405
4571206
70.011.0672593
4571207
95.013.0912809
4571208
120.014.211521032
4571209
150.015.814401308
4571210
185.017.517761600
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Låg impedans tack vare förtenning
  • Ingen korrosion i tennskiktet

Användningsområden

  • För jordningsenheter och potentialutjämning på maskindelar och EDP-system
  • För skapande av nätformade potentialutjämningssystem

Design

  • Ledare av fintrådig förtent koppartråd

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning

Ledaruppbyggnad

  • Flertrådig enligt VDE 0295, klass 2/IEC 60228 klass 2

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.