EPIC® H-Q 17

Denna kompakta insats för rektangulära kontaktdon säkerställer att det alltid finns en kraftfull drivning. 17-stiftsvarianten är lämplig för exempelvis strömförsörjning av servodrivningar och kan monteras (semi-)automatiskt med en kabel tack vare krimpanslutningsteknik.

Art nr ArtikelbeskrivningKontakttypBenämningAntal driftsatta kontakterFörpackningsenhetEnhet

Pris

44423377
H-Q 17 BCMhonabearbetad1 - 171
44423376
H-Q 17 SCMhanebearbetad1 - 171
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hög effekt upp till 10 A trots extremt utrymmesbesparande design för mycket små enheter.
  • Krimpanslutning skapar en vibrationssäker anslutning, säkerställer maximal kontaktsäkerhet mellan kontakt och kabel och är lämplig för automatisk konfektionering.
  • Kompatibel med andra fabrikat.

Användningsområden

  • För strömförsörjningsanslutning till enheter och maskiner i olika applikationer.
  • Typiska användningsområden är elmotorer och servodrifter.
  • För användning med kåpor i EPIC® H-Q-serien.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon

Märkspänning (V)

  • IEC: 250 VUL: 600 VCSA: 600 V

Stötspänning

  • 4 kV

Märkström

  • max 10 A

Miljöklass

  • 2

Kontaktmotstånd

  • < 2 mOhm

Poltal

  • Hård silver/guldpläterad kopparlegering

Antal poler

  • 17 + PE

Anslutningsmetoder

  • Krimpanslutning: 0,14 - 2,5 mm²

Antal matningar

  • 500

Temperaturområde

  • -40°C till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.