GOF SIMPLEX Pigtail

12x assorted colour coded pigtails with various types of connectors (LC, ST, LC) with Singlemode OS2 and Multimode OM1, OM2, OM3, OM4 fibres

12x assorted colour coded pigtails with various types of connectors (LC, ST, LC) with Singlemode OS2 and Multimode OM1, OM2, OM3, OM4 fibres

Ensidigt kontakterat Simplex Tight Buffer fiberoptisk kabel med högkvalitativt keramik-ferrulen-kontaktdon

Art nr BenämningEnhet

Pris

Multimode G 50 OM4
29310402
GOF Simplex Pigtail SC G50 OM4, 2m
29320402
GOF Simplex Pigtail ST G50 OM4, 2m
29330402
GOF Simplex Pigtail LC G50 OM4, 2m
Multimode G 50 OM3
29310302
GOF Simplex Pigtail SC G50 OM3, 2m
29320302
GOF Simplex Pigtail ST G50 OM3, 2m
29330302
GOF Simplex Pigtail LC G50 OM3, 2m
Multimode G 50 OM2
29310202
GOF Simplex Pigtail SC G50 OM2, 2m
29320202
GOF Simplex Pigtail ST G50 OM2, 2m
29330202
GOF Simplex Pigtail LC G50 OM2, 2m
Multimode G 62.5 OM1
29310102
GOF Simplex Pigtail SC G62.5, 2m
29320102
GOF Simplex Pigtail ST G62.5, 2m
29330102
GOF Simplex Pigtail LC G62.5, 2m
Single-mode E 9 OS2
29310902
GOF Simplex Pigtail SC E9 OS2, 2m
29320902
GOF Simplex Pigtail ST E9 OS2, 2m
29330902
GOF Simplex Pigtail LC E9 OS2, 2m
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Förenklar installation och montering
  • Skapa en direkt koppling för installationskablar med skarvkopplingar
  • Inga elektromagnetiska störningar eftersom kabeln inte innehåller någon metall (totalt dielektrisk)

Användningsområden

  • För användning inomhus
  • Anslutning till optisk ändenhet

Produktegenskaper

  • Hög flexibilitet
  • Kabelterminering med slitstarka keramiska hylsor
  • Satsen består av 12 färgkodade pigtail (adapterkabel) (röd, grön, blå, gul, vit, grå, brun, violett, turkos, svart, orange, rosa)

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • LC enligt IEC standard 61754-20
  • SC enligt IEC standard 61754-4
  • ST enligt IEC standard 61754-2

Design

  • Simplex Tight Buffer fiberoptisk kabel
  • Kontakter: LC, SC eller ST
  • Färgkodade primära och sekundära skyddslager
  • Standardlängd: 2 m

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000748
  • ETIM 5.0 Klassificering: Pigtail

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000748
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Optokabel-pigtail (adapterkabel)

Dimensioner

  • Primärt mantlad fiber: 250 µm
  • Ledare (sekundärt mantlad fiber): 900 µm

Fibertyp

  • GOF - glasfiber

Standardbeteckning

  • J-VH 1G/E...

Optisk fibertyp

  • Kärnmaterial: glas
  • Cladding: glas

Tillåten dragkraft

  • Fast installation: 100 N

Temperaturområde

  • Fast: -20°C till +60°C
  • Sporadisk böjning: -5°C till +50°C

  • Andra typer av kontaktdon (t.ex. LC, MTRJ, E2000) finns tillgängliga vid förfrågan. Judy Lim: Detta gäller inte längre Hitronic, eftersom LC kommer att bli en standardprodukt och MTRJ/E2000 tas bort.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.