UNITRONIC® BUS ASI
AS-INTERFACE-ledningar för sammankopplingssystem inom fältområdet
Kommunikation på sensor-/aktuatornivå. Halogenfri (gummi), UL-godkänd (PVC-version), oljebeständig (TPE-version). Temperaturområde från -40 °C till +90 °C
LD = Long Distance
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Den nya BUS ASI LD 2 x 2,5 (Long Distance) tillåter anslutning av moduler på långt avstånd.
AS-I-strömförsörjning kan därmed reduceras. BUS ASI LD är bakåtkompatibel med version 1.5. - Gummiversionerna är halogenfria
Användningsområden
- Kommunikation på givare-/ställdonsnivå
- Sensor-/ställdonskabel
- För fast installation samt sporadiska rörelser, ej upprepade rörelser utan dragbelastning
- TPE-versionen har en oljeresistent yttermantel. Den är lämplig för våta utrymmen, särskilt i samband med vatttenlösliga kylande smörjmedel.
Produktegenskaper
- Data och ström överförs via en oskärmad, geometriskt kodad flat tvåledare (skyddad mot polvändning).
- Ledaren kontakteras med "piercing-teknologi" i ASI-modulerna.
- Givaren är ansluten till ASI-moduler (splitterboxar) med runda kablar (anslutningskablar).
Standarder/Godkännanden
- ASI är standardiserat i hela Europa med EN 50295 och internationellt med IEC 62026-2.
- PVC A-version med UL/CSA (CMX)-certifiering
- UL/CSA version: CMG c(UL)us or (UL)CL2 or AWM 300V FT4 certified
Design
- Ledare: fintrådiga av förtent koppartråd
- Ledarisolering: blå och brun
- Yttermantelns material: Gummi (G), halogenfria termoplastiska elastomerer (TPE) PVC
- Yttermantel: gul (RAL 1023), svart (RAL 9005), röd (RAL 3000)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel
Högsta spänning (peak)
- Gul: 300 V (ej för starkström)
Svart: 300 V (ej för starkström)
Röd: 300 V
Ledarmotstånd
- 1,5 mm²: max 13,7 Ohm/km
- 2,5 mm²: max 8,21 Ohm/km
Minsta böjningsradie
- Fast installation: 12 mm
- Flexibel användning 24 mm
Provspänning
- Ledare/Ledare: 2000 V
Temperaturområde
- Beroende på yttermantelns material:
PVC: -30°C till +90°C
Andra material: -40°C till +85°C - Under installation:
PVC: -20°C till +90°C
Andra material:
-30°C till +85°C
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Lapp Kabel är medlem i AS-International Association
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.