Webshop

UNITRONIC® BUS EIB / KNX

Används i byggnadsautomatisering för styrning av ljus, värme, luftkonditionering, tidsstyrning, etc. temperaturintervall från -30 °C till +70 °C

  • EIB/European Installation Bus
  • KNX/kommunikation för styrningar i byggnader
  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR

Halogenfri

No data available for displayw
Art nr E-nummerBenämningAntal par och mm eller mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/m)Enhet

Pris

PVC
2170240
4956530UNITRONIC® BUS EIB2 x 2 x 0.86,62154
2170242
4956540UNITRONIC® BUS EIB COMBI2 x 2 x 0,8 mm + 3 x 1,5 mm²12,764128
Halogenfri
2170241
4956570UNITRONIC® BUS EIB H2 x 2 x 0.86,62154
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Produkten är utformad för användning i byggnadsadministration, t.ex. för decentraliserad styrning av belysning, värme, luftkonditionering, ventilation, energiadministration, persienner, tidsstyrning, låssystem mm.
  • Kabeln kan förläggas på eller under puts, i rör, kabelkanaler samt i torra, fuktiga eller våta utrymmen.
  • EIB-installation består i huvudsak av givare/kommandosändare (t.ex. fotoceller, brytare, termostater, rörelsevakter, vindmätare, timer) och aktorer (t.ex. maskiner, värmeapparater, ventilation, belysning, persienner).
  • KNX-tekniken skapades genom att slå samman tre etablerade europeiska busstandarder: EIP, EHS (hushållsmaskiner och konsumentelektronik) och Batibus (värme/ventilation/luftkonditionering)

Produktegenskaper

  • Seriell dataöverföring
  • EIB-kabel har testats vid 4 kV (1 min.) i vattenbad

Design

  • Skärmad MSR-installationsledning utifrån typen J-Y(ST)Y enligt DIN VDE 0815
  • UNITRONIC® BUS EIBkopparledare blank, solid 2x2x0,8: röd och svart, vit och gul Ledarisolering: PVC plastlaminerad folie Yttermantel: PVC, grön (RAL 6017)
  • UNITRONIC® BUS EIB COMBIkopparledare blank, solid Ledarisolering: PVC 2x2x0,8: röd och blå, vit och gul 3x1,5: brun, blå, grön/gul plastlaminerad folie Yttermantel: PVC, grön (RAL 6017)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Driftkapacitans

  • (800 Hz) max. 100 nF/km

Högsta spänning (peak)

  • (ej för starkström) 250 V

Ledarmotstånd

  • (slinga): max 73,2 Ohm/km

Minsta böjningsradie

  • Fast dragning: 5 x yttre diameter

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 4000 V

Temperaturområde

  • Fast: -30°C till +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 100/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.