EPIC® H-Q 002

Med två starka arbetskontakter och en PE-kontakt i beprövad axiell skruvanslutningsteknik.

@ 800 Hz (t.o.m. 4 par kan värdet öka med upp till 20 %): Max. 85 nF/km för versioner UTAN metallfolieavskärmning (MF) av ledarpar (PiMF) eller ledargrupper (TiMF); Max. 115 nF/km för versioner MED metallfolieavskärmning (MF) av ledarpar (PiMF) eller ledargrupper (TiMF)

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionVindkraftFlamhämmande

CERU

No data available for display
Art nr ArtikelbeskrivningKontakttypFörpackningsenhetEnhet

Pris

10431720
EPIC H-Q 002.1 MAS 2.5-6.0mm²hane10
10431721
EPIC H-Q 002.2 MAS 4.0-10mm²hane10
10431722
EPIC H-Q 002.1 FAS 2.5-6.0mm²hona10
10431723
EPIC H-Q 002.2 FAS 4.0-10mm²hona10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hög effekt upp till 40 A trots extremt utrymmesbesparande design för mycket små apparater.
  • Finns i varianter med en märkspänning på 400 V eller 830 V. Artikelnamn med suffixet "V" är konstruerade för en märkspänning på 830 V.
  • Axiell skruvanslutningsteknik möjliggör servicevänlig anslutning utan särskilt krimpverktyg, sparar kostnader och är lämplig för löstagbara anslutningar.
  • Enkel kabelanslutning med hjälp av en insexnyckel.
  • Tack vare sin lilla storlek passar den perfekt för användning i trånga utrymmen.

Användningsområden

  • För anslutning av enheter och maskiner till strömförsörjning i olika applikationer, inklusive signalöverföring.
  • För användning med kåpor i EPIC® H-A 3-serien.
  • Lämplig för utromhusanvändning, under beaktande av temperaturområdet.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

Märkspänning (V)

  • 400 V

Stötspänning

  • 6 kV

Märkström

  • 40

Brännbarhet

  • UL94 V-0

Kontaktmotstånd

  • < 1 mOhm

Antal poler

  • 2 + PE

Anslutningsmetoder

  • Axiell skruvanslutning

Material

  • PC, polykarbonat

Antal matningar

  • 500

Temperaturområde

  • -40°C till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.