Webshop

ÖLFLEX® CRANE PUR

Polyuretankablar för av- och pårullning vid låg, medelhög och hög mekanisk belastning

ÖLFLEX® CRANE PUR - Lågspänningskabel för användning utomhus och kranapplikationer/transportörteknik. Upprullningsbar, U0/U: 0,6/1kV

  • Många användningsmöjligheter,
    flexibel användning ned till -40 °C
  • Låg vikt tack vare minimerade
    diametrar
  • Halogenfri

Lämplig för användning utomhusGod kemisk resistensHalogenfriKöldbeständigMekanisk resistensLåg viktOljeresistentOptimal dragavlastningUtrymmeskravSläpkedjaUV-beständig

CEEACFire

No data available for displayw
Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Draghållfasthet (N)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® CRANE PUR
0045207
4 G 1.510,950057,6169
0045209
5 G 1.511,6100072197
0045210
7 G 1.512,92500100,8239
0045211
12 G 1.517,62500172,8401
0045212
18 G 1.517,52500259,2507
0045213
24 G 1.520,72500345,6673
0045215
30 G 1.528,930004321100
0045214
36 G 1.531,43000518,41350
0045216
4 G 2.512,250096227
0045218
5 G 2.513,22000120274
0045220
7 G 2.515,43000168358
0045221
12 G 2.521,63000288619
0045222
18 G 2.521,53000432793
0045223
24 G 2.525,530005761123
0045224
30 G 2.534,730007201641
0045225
4 G 4.014,31000153,6341
0045227
5 G 4.015,52000192411
0045228
4 G 6.016,61500230,4457
0045229
5 G 6.017,72000288538
0045235
7 G 6.020,22500403750
0045230
4 G 10.019,22000384674
0045237
5 G 10.021,62500480825
0045231
4 G 16.022,22500614,4966
0045238
5 G 16.025,635007681222
0045232
4 G 25.027,635009601506
0045233
4 G 35.031450013442004
0045234
4 G 50.036,1600019202838
0045240
3x25+3G625,72000892,81380
0045241
3x35+3G627,625001 180,81695
0045242
3x50+3G1032,1350017282307
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Design med liten ytterdiameter för att spara utrymme och vikt
  • Kostnadsbesarande tack vare användning av mindre trummor, styrrullar samt drivmotorer där det är möjligt
  • Rullning, avrullning och andra guidade applikationer medför även dragspänning på kablarna
  • Den centralt placerade bärlinan absorberar dragbelastningen som uppstår och tillåter därför på- och avrullning samt böjning av fritt hängande kablar även vid långa längder.
  • Integrerad stödfläta förhindrar oönskad kabeltvinning och så kallade korkskruvseffekter

Användningsområden

  • För användning i hissar och transportband
  • Kablarna rullas upp, rullas ut från trumman under guidning
  • In dry or damp interiors, outdoors and in industrial water
  • Beskrivning på applikationer för kablarna ÖLFLEX® CRANE och ÖLFLEX® LIFT finns i bilagan, urvalstabell A3
  • Montering och riktlinjer för hantering av ÖLFLEX® CRANE-kablar finns i bilagan till katalogen, teknisk tabell T4; för ÖLFLEX® LIFT-kablar se bilagan till katalogen, teknisk tabell T5

Produktegenskaper

  • Halogenfri och brandspridningsklassad
    (IEC 60332-1-2)
  • Oljeresistent enligt EN 60811-404
  • God kemisk, termisk och mekanisk beständighet

Design

  • Conductor made of bare copper wires
  • Ledarisolering: TPE-blandning
  • Centralt placerad bärlina
  • Stödfläta integrerad i yttermanteln
  • Yttermantel: PUR-blandning, halogenfri

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 klassificering: Kraftkabel för lågspänning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Starkströmskabel

Ledaridentifikation

  • Upp till 5 ledare: färgkod enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
  • Från 6 ledare: svart med vita siffror

Ledaruppbyggnad

  • Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: 7,5 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 600/1000 V

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Märkström

  • VDE 298 Del 4

Temperaturområde

  • Flexibel: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.