ÖLFLEX® CRANE PUR
Polyuretankablar för av- och pårullning vid låg, medelhög och hög mekanisk belastning
ÖLFLEX® CRANE PUR - Strömkabel lågspänning för användning utomhus och krantillämpningar/transportörteknik. Upprullningsbar, U0/U: 0,6/1kV
-
Många användningsmöjligheter,
flexibel användning ned till -40 °C -
Låg vikt tack vare minimerade
diametrar - Halogenfri
Fördelar
- Design med liten ytterdiameter för att spara utrymme och vikt
- Kostnadsbesarande tack vare användning av mindre trummor, styrrullar samt drivmotorer där det är möjligt
- Rullning, avrullning och andra guidade applikationer medför även dragspänning på kablarna
- Den centralt placerade bärlinan absorberar dragbelastningen som uppstår och tillåter därför på- och avrullning samt böjning av fritt hängande kablar även vid långa längder.
- Integrerad stödfläta förhindrar oönskad kabeltvinning och så kallade korkskruvseffekter
Användningsområden
- För användning i hissar och transportband
- Kablarna rullas upp, rullas ut från trumman under guidning
- I torra eller fuktiga utrymmen, utomhus eller i industriellt vatten under maximalt 2 veckor
- Beskrivning på applikationer för kablarna ÖLFLEX® CRANE och ÖLFLEX® LIFT finns i bilagan, urvalstabell A3
- Montering och riktlinjer för hantering av ÖLFLEX® CRANE-kablar finns i bilagan till katalogen, teknisk tabell T4; för ÖLFLEX® LIFT-kablar se bilagan till katalogen, teknisk tabell T5
Produktegenskaper
- Halogenfri och brandspridningsklassad
(IEC 60332-1-2) - Oljeresistent enligt EN 60811-404
- God kemisk, termisk och mekanisk beständighet
Design
- Conductor made of bare copper wires
- Ledarisolering: TPE-blandning
- Centralt placerad bärlina
- Stödfläta integrerad i yttermanteln
- Yttermantel: PUR-blandning, halogenfri
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 5.0 klassificering: Kraftkabel för lågspänning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Starkströmskabel
-
Ledaridentifikation
- Upp till 5 ledare: färgkod enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
- Från 6 ledare: svart med vita siffror
-
Ledaruppbyggnad
- Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6
-
Minsta böjningsradie
- Flexibel: 7,5 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- U0/U: 600/1000 V
-
Provspänning
- 4000 V
-
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
- X = utan skyddsledare
-
Märkström
- VDE 298 Del 4
-
Temperaturområde
- Flexibel: -40°C till +80°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.