ÖLFLEX® CRANE

Mycket flexibla och vädertåliga gummiledningar med bärelement

ÖLFLEX® CRANE - flexibel kabel, flamhämmande för användning utomhus och kranapplikationer/transportörteknik, kraft- och styrkabel gummi, U0/U:300/500V

  • Lämplig för användning utomhus
  • Integrerad bärlina
  • Även lämplig för släpkedjor och
    kabelvagnsystem

Lämplig för användning utomhusKöldbeständigOljeresistentOptimal dragavlastningUV-beständig

CEEACFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Draghållfasthet (N)
Tensile strength (N)
Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® CRANE
0039001
2.0 X 1.07,430019,289
0039002
3.0 G 1.08,330028,8106
00390033
4.0 G 1.08,930038,4127
00390043
5.0 G 1.010,430048149
0039107
7.0 G 1.012,930067,2206
0039109
9.0 G 1.014,430086,4281
0039054
12.0 G 1.018,5360115,2422
0039116
16.0 G 1.017,9480153,6407
0039055
18.0 G 1.019,2540172,8451
0039120
20.0 G 1.020,5600192530
0039056
24.0 G 1.022,1720230,4646
0039057
36.0 G 1.026,11080345,6863
0039148
48.0 G 1.029,61440460,81222
0039017
2.0 X 1.5830028,8108
0039018
3.0 G 1.58,730043,2128
00390193
4.0 G 1.59,930057,6158
00390203
5.0 G 1.510,930072188
0039061
7.0 G 1.514315100,8260
0039208
8.0 G 1.515,2360115,2300
0039209
9.0 G 1.515,9405129,6375
0039210
10.0 G 1.517450144427
0039058
12.0 G 1.519,9540172,8557
0039059
18.0 G 1.520,9810259,2608
0039060
24.0 G 1.523,41080345,6825
0039034
2.0 X 2.59,730048145
0039035
3.0 G 2.510,230072173
00390363
4.0 G 2.511,630096219
00390373
5.0 G 2.512,4375120259
0039307
7.0 G 2.516,6525168378
0039309
9.0 G 2.518,9675216518
0039312
12.0 G 2.523,3900288770
0039316
16.0 G 2.522,81200384749
0039318
18.0 G 2.524,41350432837
0039324
24.0 G 2.528,518005761184
0039336
36.0 G 2.533,227008641634
00390463
4.0 G 4.015,2480153,6307
00390473
5.0 G 4.016,8600192394
00390483
4.0 G 6.016,8720230,4409
00390493
5.0 G 6.019,2900288528
00390503
4.0 G 10.021,81200384698
00390513
5.0 G 10.024,61500480853
00390523
4.0 G 16.025,41920614,4974
00390533
5.0 G 16.02824007681226
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Väderresistent för tuffa miljöförhållanden
  • Mycket flexibel tack vare extra fintrådiga ledare
  • Kablar med upp till max 24 ledare kan också användas i släpkedjor

Användningsområden

  • Maskiner och utrustning som ständigt utsätts för väder; transportband och lyftutrustning; byggnadsmaskiner; maskiner till skeppsvarv
  • Används utomhus och i bruksvatten
  • Beskrivning på applikationer för kablarna ÖLFLEX® CRANE och ÖLFLEX® LIFT finns i bilagan, urvalstabell A3
  • För högflexibla applikationer, följ riktlinjerna för montering av ÖLFLEX® FD-kablar i släpkedjor, se bilaga T3

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • Not suitable for use on guide pulleys or drums under tensile load
  • Beträffande ledningens dragbelastning, se artikeltabellen
  • Kabeln ska installeras så att bärlinan kan absorbera dragkraften
  • The mobility of the cores must not be affected by the clamps

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • Enligt VDE 0250

Design

  • Conductor made of bare copper wires
  • Ledarisolering: gummiblandning
  • Specialbärlina som dragavlastning
  • Yttermantel: gummiblandning, typ EM2

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning

Ledaridentifikation

  • Upp till 5 ledare: färgkod enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
  • Från 6 ledare: svart med vita siffror

Ledaruppbyggnad

  • 0,15 mm diameter på tråden vid 1.0 mm²
  • 0,20 mm diameter på tråden vid 1.5 mm²

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: 12,5 x kabeldiametern
  • Fast: 6 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • 3000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Flexibel: -25°C till +80°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.