Webshop

UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE

Skärmad, lågkapacitiv och partvinnad PE/PVC-kabel för användning i släpkedja, UL/AWM för USA och Kanada

UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A B: Skärmad, lågkapacitiv och partvinnad PVC-signal/datakabel för användning i släpkedja, UL/AWM för USA och Kanada

  • Lägre pris jämfört med UNITRONIC® FD CP (TP) plus
  • Låg kapacitans, UL/AWM för USA och Kanada
  • UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE: DIN 47100, se appendix T9

Maskin- och anläggningkonstruktionLämplig för användning utomhusFlamhämmandeOljeresistentSläpkedjaStörningssignalerUV-beständig

CERUC_RU

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparvikt [kg/km]Vikt [kg/km]Enhet

Pris

0031377
1 x 2 x 0.144,311,223
0031378
2 x 2 x 0.145,919,442
0031379
3 x 2 x 0.146,223,447
0031380
4 x 2 x 0.146,727,157
0031381
5 x 2 x 0.147,337,468
0031382
6 x 2 x 0.147,549,486
0031383
8 x 2 x 0.148,854,8109
0031384
10 x 2 x 0.1410,160,1120
0031385
12 x 2 x 0.149,861,6150
0031386
1 x 2 x 0.254,714,927
0031387
2 x 2 x 0.256,63257
0031388
3 x 2 x 0.25738,472
0031389
4 x 2 x 0.257,643,285
0031390
5 x 2 x 0.258,551,592
0031391
6 x 2 x 0.258,871,8114
0031392
8 x 2 x 0.2510,374,4145
0031393
10 x 2 x 0.2511,890182
0031394
14 x 2 x 0.2512111,2213
0031395
25 x 2 x 0.2516,3310310
0031396
1 x 2 x 0.345,118,136
0031397
2 x 2 x 0.347,34169
0031398
3 x 2 x 0.3485293
0031399
4 x 2 x 0.348,759106
0031400
5 x 2 x 0.349,767136
0031401
6 x 2 x 0.341086,2165
0031402
8 x 2 x 0.3411,8107,5221
0031403
10 x 2 x 0.3413,7131,1274
0031404
1 x 2 x 0.55,52347
0031405
2 x 2 x 0.58,35099
0031406
3 x 2 x 0.58,871,8120
0031407
4 x 2 x 0.59,874,4130
0031408
5 x 2 x 0.510,784,5164
0031409
6 x 2 x 0.511,399,6182
0031410
8 x 2 x 0.513,2144,3278
0031411
10 x 2 x 0.515,2176325
0031412
14 x 2 x 0.515,5215,4401
0031413
1 x 2 x 0.755,93561
0031414
2 x 2 x 0.75960104
0031415
3 x 2 x 0.759,885,7148
0031416
4 x 2 x 0.7510,793,6167
0031417
5 x 2 x 0.7511,9115202
0031418
6 x 2 x 0.7512,3130,4233
0031419
8 x 2 x 0.7514,7192,2330
0031420
10 x 2 x 0.7516,7258390
0031421
14 x 2 x 0.7517316,6515
0031422
1 x 2 x 1.06,34271
0031423
2 x 2 x 1.09,973126
0031424
3 x 2 x 1.010,593,6167
0031425
4 x 2 x 1.011,8117,8213
0031426
5 x 2 x 1.013,1139247
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Förbättrad överföringsprestanda tack vare lågkapacitiv isolation och partvinning
  • Kabeldesign optimerad för användning i släpkedjor i USA, baserat på NFPA 79, Sektion 12.9.2

Användningsområden

  • Lämplig för användning i mät-, styr- och reglerkretsar
  • Linjära robotar, automatiserade hanteringssystem
  • För användning i släpkedjor - för horisontella åklängder upp till 50 m
  • För användning i släpkedja: Var vänlig respektera monteringsanvisningarna i bilaga T3

Produktegenskaper

  • Låg kapacitans
  • EMC-optimerad tack var en kopparfläta
  • Högflexibel för användning i släpkedja
  • Oljeresistent enligt DIN EN 50290-2-22 (TM54)
  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2,
    UL VW-1 Cable Flame Test, CSA FT 1

Standarder/Godkännanden

  • Enligt VDE 0812
  • UL AWM Style 2570 80°C 1000V för USA (UL File No.: E63634) överensstämmande med NFPA 79, Sektion 12.9.2
  • AWM I/II A/B 80°C 1000V enligt CSA C22.2 No. 210-15 och certifierad av UL (cRU) för Kanada
  • Överrenstämmande och märkt enligt EU ROHS-direktivet

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Lågkapacitiv PE-ledarisolation
  • Överlappande bandering
  • Förtent kopparfläta
  • Yttermantel av PVC
    Färg på yttermantel: svart (liknande RAL 9005)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Ledaridentifikation

  • UNITRONIC®
    FD Li2YCY (TP) A BE:
  • DIN 47100, se bilaga T9

Driftkapacitans

  • Upp till 0,5 mm²: 60 nF/km
  • Upp till 1,0 mm²: 70 nF/km

Induktans

  • ca. 0,65 mH/km

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådig ledare
  • Från 0,5 mm²: Fintrådiga ledare enligt IEC 60228 klass 6

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: 7,5 x kabeldiametern
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Slingresistans

  • Motstånd Ohm (DC) och sling/dubbelriktad @ 20°C
  • 0,14 mm² (26 AWG): 276,0 Ω∕km;
    0,25 mm² (24 AWG): 158,0 Ω∕km;
    0,34 mm² (22 AWG): 110,8 Ω∕km;
    0,5 mm² (21 AWG): 78,0 Ω∕km;
    0,75 mm² (19 AWG): 52,0 Ω∕km;
    1 mm² (18 AWG): 39,0 Ω∕km

Temperaturområde

  • Flexibel:
    VDE: -5°C till 70°C
    UL AWM: -5°C till 80°C
  • Fast:
    VDE: -40°C till 70°C
    UL AWM: -5°C till 80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.