Sänkta priser på utvalda produkter för solceller

Erbjudandet gäller 9-22 september 2019

Sänkta priser på utvalda produkter för solceller

I över tio år har vi på LAPP framgångsrikt utvecklat produkter för förbindning av solcellssystem. Just nu erbjuder vi sänkta priser på några av våra "high runners". Passa på!

Erbjudandet gäller 9-22 september 2019 och endast för svenska kunder.

Solarkabel H1Z2Z2-K

  • Halogenfri och med bra brandegenskaper
  • Ozon- och väderresistent enligt EN 50396 och EN 50618
  • Tålig mot mekanisk påverkan
  • Ledararea i sortimentet: 4 mm2–35 mm2, tre färger, svart/röd/blå
  • Temperaturområde: -40°C till +120°C (+90°C enligt EN 50618).

Läs mer och se tekniska data här, eller beställ direkt via tabellen nedan!

Artikelnummer Articlename Enhet Pris*
H1Z2Z2-K 1X4 WH/BK    
H1Z2Z2-K 1X4 WH/RD    
H1Z2Z2-K 1X4 WH/BU    
H1Z2Z2-K 1X6 WH/BK    
H1Z2Z2-K 1X6 WH/RD    
H1Z2Z2-K 1X6 WH/BU    

Solarkabel ÖLFLEX® SOLAR XLWP

  • Tål långvarig förläggning i vatten (platta tak, rör i mark)
  • Halogenfri och med bra brandegenskaper
  • Ozon- och väderresistent enligt EN 50396 och EN 50618
  • Ledararea i sortimentet: 4 mm2–16 mm2, två färger, svart/svart med röd rand
  • Temperaturområde: -40°C till +120°C (+90°C enligt EN 50618).

Läs mer och se tekniska data här, eller beställ direkt via tabellen nedan!

Artikelnummer Articlename Enhet Pris*
ÖLFLEX SOLAR XLWP 1x4 WH/BK    
ÖLFLEX SOLAR XLWP 1x4 WH/BK-RD    
ÖLFLEX SOLAR XLWP 1x6 WH/BK    
1023622 ÖLFLEX SOLAR XLWP 1x6 WH/BK-RD    

EPIC® SOLAR

  • Vädertåliga kontaktdonssystem
  • Lågt kontaktmotstånd för effektiv kraftöverföring
  • Krimpanslutning för säker fältinstallation
  • Totala sortimentet: 2,5 mm2–16 mm2
  • Chassikontakter för paneler och skåp
  • Temperaturområde: -40°C till +105°C

Läs mer och se tekniska data om EPIC® SOLAR 4Plus F och 4Plus M, eller beställ direkt via tabellen nedan!

Artikelnummer Articlename Enhet Pris*
EPIC SOLAR 4Plus F 4...6mm²    
EPIC SOLAR 4Plus M 4...6mm²    

EPIC® SOLAR Verktyg

  • Multifunktionell stans för skärning, skalning och krimpning i samma verktyg
  • Kontakthållare (LOC) för säker och exakt positionering av krimpkontakterna

Läs mer och se tekniska data här, eller beställ direkt via tabellen nedan!

Artikelnummer Articlename Enhet Pris*
EPIC SOLAR Tool CSC Die 4mm?    
EPIC SOLAR Tool CSC Die 6mm?    
EPIC SOLAR Tool CSC Loc 4, 6mm?