Webshop

DYMO® Märkmaskin Rhino 4200

DYMO® Märkmaskin Rhino 4200 är den minsta, portabla etikettskrivaren i DYMO®-serien för industriell märkning. ABC-knappsats.

MonteringstidLåg viktUtrymmeskrav

CE

Art nr BenämningFörp.Enhet

Pris

61800337DYMO RHINO PRO 4200-
83257103
-1
83257104
-1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kompakt och portabel enhet
  • Integrerade gummistötdämpare hjälper till att förhindra skador från stötar mm
  • Beständig mot UV-ljus, olja, nötning och lösningsmedel
  • Inomhus och utomhusapplikationer

Användningsområden

  • Märkning av kablar, enkelledare och komponenter
  • Färgade självhäftande vinylband
  • Krympslangar

Produktegenskaper

  • Termotransferutskriftsteknologi
  • QWERTZ-knappsats

Övrigt

  • Nätkabeln ingår inte i leveransomfattningen (artikelnr 61800150)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000608
  • ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märktejp

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000608
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Textband

Material

  • Vinylband: Krympslangsband vinyl: Polyolefin (flamtålig UL224), krympförhållande 3:1

Temperaturområde

  • Vinylband: -18 °C till +90 °C krympslangsband: -18 °C till 135 °C

  • DYMO® är ett registrerat varumärke som tillhör Sanford GmbH, ett Newell Rubbermaid-företag
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.