ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
15331107
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - enkelledare enligt EN 50264-3-1 av typ M, för spårfordon/järnväg, 0,6/1 kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
Tillbehör till pendelprofil för fastsättning av kanalar/kabelrännor. Rostfritt eller elförzinkat utförande. Beställ direkt i vår webshop!
Art nr | E-nummer | Benämning | Förp (st) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
83187360 | - | 349253 Kanalfäste 50 | 20 | |||
83187361 | 1179688 | 349254 Kanalfäste 75 | 20 | |||
83187365 | 1179689 | 349251 Montageclip | 50 |