FLAME-X950 HDGsekwf
Skärmad brandresistent kabel för brandlarmsystem
Skärmad brandresistent kabel för brandlarmsystem som bibehåller den elektriska funktionen vid brand. Beställ direkt i vår webshop!
- Avger inte saltsyra vid brand som kan orsaka skador på byggnader och utrustningar
- EMC-skärm skyddar mot omgivande störningar
- Begränsar brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgaser i händelse av brand – passar perfekt för miljöer med många människor
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Den klarar det tuffa kravet FE180/PH90 vilket garanterar funktion vid brand i 90-180 minuter beroende på mekanisk påverkan.
- Hög säkerhet i miljöer med många människor
- Begränsning av brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgaser i händelse av brand
- Avger inte saltsyra vid brand som kan orsaka skador på byggnader och utrustningar
- EMC-skärm skyddar mot omgivande störningar
Användningsområden
- För brandlarmsystem, nödbelysningar samt övriga larmsystem
- UV-beständig, kan blekas av solen
- Med oisolerad biledare som får användas som skyddsjord
Produktegenskaper
- Brandresistens enligt:
FE180 enligt IEC 60331 (750°C, 180 min)
PH90 enligt EN 50200
BS 6387 kategori C (950°C, 180 min) - Kategori W – resistans mot eld med vatten (15 min, +650°C) plus 15 minuter med vattenspray
Kategori Z – resistans mot mekanisk chock (15 min, +950°C) - Övriga brandegenskaper:
Brandspridning IEC 60332-3-22 kategori A
Rökutveckling enligt DIN EN BS IEC 61034-2
Halogenfri enligt IEC 60754-1, korrosiva gaser enligt IEC 60754-2
Design/Utförande
- Ledare av solid koppar
- Ledarisolering av halogenfri, tvärbunden och brandresistent silikonblandning
- Skärm av Al-folie med utsida av polyesterlaminat
- Yttermantel av halogenfri blandning, röd
- Biledare av solid koppar som har kontakt med Al-folien (samma area som fasledare)
Ledaridentifikation
- 2-ledare: brun, blå
3-ledare: brun, blå, grå
4-ledare: brun, blå, svart, grå
Märkspänning Uo/U
- 300/500 V
Minsta böjningsradie
- 6 x kabeldiametern
Temperaturområde
- Fast: -25°C till +90°C, kortslutningstemperatur +250°C i 5 sek.
- Lägsta temperatur vid installation: -10°C
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.