Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
H1Z2Z2-K - nätverksansluten solcellskabel (PV)/solcellskabel enl. EN 50618, UV-/ozonresistent, förläggning i mark UL 854 Crush- Impact-Resistance Test, CPR Dca, AD8
H1Z2Z2-K - nätverksansluten solcellskabel (PV)/solcellskabel enl. EN 50618, UV-/ozonresistent, förläggning i mark UL 854 Crush- Impact-Resistance Test, CPR Dca, AD8
H1Z2Z2-K - nätverksansluten solcellskabel (PV)/solcellskabel enl. EN 50618, UV-/ozonresistent, förläggning i mark UL 854 Crush- Impact-Resistance Test, CPR Dca, AD8
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole
H1Z2Z2-K - nätverksansluten solcellskabel (PV)/solcellskabel enl. EN 50618, UV-/ozonresistent, förläggning i mark UL 854 Crush- Impact-Resistance Test, CPR Dca, AD8
H1Z2Z2-K - nätverksansluten solcellskabel (PV)/solcellskabel enl. EN 50618, UV-/ozonresistent, förläggning i mark UL 854 Crush- Impact-Resistance Test, CPR Dca, AD8
H1Z2Z2-K - nätverksansluten solcellskabel (PV)/solcellskabel enl. EN 50618, UV-/ozonresistent, förläggning i mark UL 854 Crush- Impact-Resistance Test, CPR Dca, AD8
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole
Reduceringsset till POWERLOCK 120 SS/QS skruvkontakt
95mm²/120mm²
1
44420246
POWERLOCK ändhyls-set 70
Reduceringsset till POWERLOCK 120 SS/QS skruvkontakt
70 mm²
1
44420247
POWERLOCK ändhyls-set 50
Reduceringsset till POWERLOCK 120 SS/QS skruvkontakt
50 mm²
1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Klassificering ETIM 5
ETIM 5.0 Klass-ID: EC002314
ETIM 5.0 Klassificering: Skyddslock för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC002314
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Skyddshätta för industriellt kontaktdon
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.