Webshop

GOF Connector

Tillbehör för glasfiberkabel, kontaktdon, typ LC, SC, ST och FC

Connectors of optical connections. Connector types such as ST, LC, SC and FC. Available in different versions

Art nr BenämningEnhet

Pris

Singlemode
29110999
GOF kontakt SC single-mode Blå / 4PC
29110998
GOF kontakt SC single-mode Blå / 50PC
29110989
GOF kontakt SC single-mode APC grön / 4PC
29110988
GOF kontakt SC single-mode APC grön / 50PC
29130999
GOF kontakt LC single-mode blå / 4PC
29130998
GOF kontakt LC single-mode blå / 50PC
29130989
GOF kontakt LC single-mode APC GR / 4PC
29130988
GOF kontakt LC single-mode APC GR / 50PC
29120999
GOF kontakt ST single-mode / 4PC
29120998
GOF kontakt ST single-mode / 50PC
29140999
GOF kontakt FC single-mode / 4PC
Multimode
29110199
GOF kontakt SC multimode beige / 4PC
29110198
GOF kontakt SC multimode beige / 50PC
29130199
GOF kontakt LC multimode beige / 4PC
29130198
GOF kontakt LC multimode beige / 50PC
29130197
GOF Stecker LC Multimode BE-BK /50ST
29120199
GOF kontakt ST multimode / 4PC
29120198
GOF kontakt ST multimode / 50PC
29140199
GOF kontakt FC multimode / 4PC
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För montering
  • För konfektionsprocess: kabelförberedelse/limning/krimpning/polering
  • Verktyg för montage (ingår inte i Lapps sortiment)
  • Trained optical installers should be used
    in all connector assembly

Användningsområden

  • För kontaktering i produktionsmiljöer eller laboratorium

Produktegenskaper

  • Komplett kontaktdonssett

Standarder/Godkännanden

  • LC enligt IEC standard 61754-20
  • SC enligt IEC standard 61754-4
  • ST enligt IEC standard 61754-2

Design

  • Ferruldiameter:
    LC: 1,25 mm (zirconia)
    SC, ST: 2,5 mm (zirconia)
  • Kan monteras på kablar med
    1,7 mm - 2,1 mm diameter
  • LC och SC kontaktkit finns i grönt (single-mode APC), blått (single-mode PC) och grått (multimode)

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.