Webshop

GOF DUPLEX Patchcord

Optisk patchkabel med olika typer av kontaktdon i singlemode-fiber- eller multimode-fiber-utförande

Optical Duplex patch cords with various types of connectors (ST, LC, SC) available in single-mode or multi-mode fibre version

  • Kontakterad Duplex Tight Buffer fiberoptisk patchkabel med högkvalitativt keramik-ferrulen-kontaktdon
  • Fler varianter under www.lappkabel.de/assemblyfinder eller vid förfrågan

EtherNetIP

Art nr BenämningEnhet

Pris

Multimode G 50 OM4
29011402
GOF Duplex Patchcord SC/SC G50 OM4, 2m
29021402
GOF Duplex Patchcord ST/SC G50 OM4, 2m
29022402
GOF Duplex Patchcord ST/ST G50 OM4, 2m
29031402
GOF Duplex Patchcord LC/SC G50 OM4, 2m
29032402
GOF Duplex Patchcord LC/ST G50 OM4, 2m
29033402
GOF Duplex Patchcord LC/LC G50 OM4, 2m
29044402
GOF Duplex Patchcord FC/FC G50 OM4, 2m
Multimode G 50 OM3
29011302
GOF Duplex Patchcord SC/SC G50 OM3, 2m
29021302
GOF Duplex Patchcord ST/SC G50 OM3, 2m
29022302
GOF Duplex Patchcord ST/ST G50 OM3, 2m
29031302
GOF Duplex Patchcord LC/SC G50 OM3, 2m
29032302
GOF Duplex Patchcord LC/ST G50 OM3, 2m
29033302
GOF Duplex Patchcord LC/LC G50 OM3, 2m
29044302
GOF Duplex Patchcord FC/FC G50 OM3, 2m
Multimode G 50 OM2
29011202
GOF Duplex Patchcord SC/SC G50 OM2, 2m
29021202
GOF Duplex Patchcord ST/SC G50 OM2, 2m
29022202
GOF Duplex Patchcord ST/ST G50 OM2, 2m
29031202
GOF Duplex Patchcord LC/SC G50 OM2, 2m
29032202
GOF Duplex Patchcord LC/ST G50 OM2, 2m
29033202
GOF Duplex Patchcord LC/LC G50 OM2, 2m
29044202
GOF Duplex Patchcord FC/FC G50 OM2, 2m
Multimode G 62.5 OM1
29011102
GOF Duplex Patchcord SC/SC G62.5, 2m
29021102
GOF Duplex Patchcord ST/SC G62.5, 2m
29022102
GOF Duplex Patchcord ST/ST G62.5, 2m
29031102
GOF Duplex Patchcord LC/SC G62.5, 2m
29032102
GOF Duplex Patchcord LC/ST G62.5, 2m
29033102
GOF Duplex Patchcord LC/LC G62.5, 2m
29044102
GOF Duplex Patchcord FC/FC G62.5, 2m
Single-mode E 9 OS2
29011902
GOF Duplex Patchcord SC/SC E9 OS2, 2m
29021902
GOF Duplex Patchcord ST/SC E9 OS2, 2m
29022902
GOF Duplex Patchcord ST/ST E9 OS2, 2m
29031902
GOF Duplex Patchcord LC/SC E9 OS2, 2m
29032902
GOF Duplex Patchcord LC/ST E9 OS2, 2m
29033902
GOF Duplex Patchcord LC/LC E9 OS2, 2m
29033802
GOF DUPLEX Patchcord LC/LC 9/125 APC, 2m
29039902
GOF DUPLEX Patchcord LC/SC-APC E9 OS2, 2m
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För nätverksanslutning av optiska sändare, mottagare och anslutningsboxar
  • ”Plug & play”-kablage mellan optiska enheter
  • Enkel anslutning och utbyte av utrustning
  • För direkt förbindelse mellan två aktiva, optiska komponenter

Användningsområden

  • För användning inomhus
  • LAN-anslutningar
  • Serverhallar
  • Kopplingskåp

Produktegenskaper

  • Brandtålig och halogenfri yttermantel
  • Hög flexibilitet
  • Kabelterminering med slitstarka keramiska hylsor
  • Kontakterade anlsutningar: - låg infogningsdämpning - hög returflödesdämpning

Standarder/Godkännanden

  • LC enligt IEC standard 61754-20
  • SC enligt IEC standard 61754-4
  • ST enligt IEC standard 61754-2
  • FC motsvarar IEC 61754-13

Design

  • Duplexkabel av Tight Buffer-konstruktion med yttermantel av LSZH
  • Kontakter: LC, SC eller ST
  • Kabelfärg:
    Violett för Multimode OM4,
    turkos för Multimode OM3,
    orange för Multimode OM2 och OM1,
    gul för Singlemode OS2
  • Standardlängd: 2 m
  • På förfrågan;1m, 3m, 5m och 10m

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC001263
  • ETIM 5.0 Klassificering: Fiberoptiska patchkablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001263
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Patchpanel optokabel

Dimensioner

  • Primärt mantlad fiber: 250 µm
  • Ledare (sekundärt mantlad fiber): 900 µm enkelkabel: 1,9 mm

Fibertyp

  • GOF - glasfiber

Standardbeteckning

  • J-VH 2x1G/E...

Optisk fibertyp

  • Kärnmaterial: glas
  • Cladding: glas

Tillåten böjningsradie

  • Statisk: ≥ 30 mm
  • Dynamisk: ≥ 40 mm

Tillåten dragkraft

  • Fast installation: 100 N

Temperaturområde

  • Fast: -20°C till +60°C
  • Sporadisk böjning: -5°C till +50°C

  • Andra längder och kontaktdon finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.