ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
15331107
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - enkelledare enligt EN 50264-3-1 av typ M, för spårfordon/järnväg, 0,6/1 kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
Field mountable round cable coupler, IP67, IDC, qualified for 10 Gigabit
installation utan verktyg
Art nr | Benämning | Min ytterdiameter (mm) | Max ytterdiameter (mm) | Max ledardiameter inklusive isolering | AWG solid | AWG 7-trådars | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21700623
| EPIC® DATA CCR FA | 5 | 9,7 | 1,6 | 26 - 22 | 26 - 22 |