Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
ÖLFLEX® TRAIN 345 C 600V - styrkabel skärmad i enlighet med SS-EN 50264-3-2 typ MM S, för spårbundet fordon/järnväg, 0,6/1kV, SS-EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0
ÖLFLEX® TRAIN 315 C TW-P 300V - styrkabel skärmad, i enlighet med SS-EN 50306-4 3P typ MM S, 300/500V för spårbundet fordon/järnväg, SS-EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0
ÖLFLEX® TRAIN 381 3,6kV - Enkel kärna kabel EN 50264-3-1 typ MM, 3,6/6kV för höga krav på järnvägar/rullande material; EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F1
Skärmad kraft- och styrkabel med reducerad diameter och marina godkännanden. UV-beständig för utomhusapplikationer. Se teknisk data och beställ i vår webshop.
ÖLFLEX® TRAIN 325 C TW-E 300 V - styrkabel skärmad enligt EN 50306-4 3E typ MM S, 300/500 V för tåg och andra rälsbundna fordon, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0