Webshop

UV-beständig kabel utomhus

Vad behöver man tänka på när man förlägger kabel utomhus?

UV-beständig kabel utomhus

Vid kabelinstallation utomhus eller i inomhusmiljöer där UV-ljus förekommer, är det viktigt att använda produkter anpassade för ändamålet. Annars uppstår risk för kortslutningar och stopp i maskiner, och i värsta fall kan människor utsättas för fara.

Vad är en UV-beständig kabel?

Ljus hjälper oss att uppfatta världen med våra ögon – i klara färger, från rött till blått. Men bortom det synliga blåa ljuset, lurar det ultravioletta. Det är osynligt för våra ögon, men det kan vara ganska smärtsamt om vi tillbringar en dag på stranden utan solskydd. Det förstör det övre hudlagret och kan orsaka hudcancer på lång sikt. Andra sjukdomar som till exempel grå starr i ögat kan också uppstå på grund av för mycket UV-ljus. Rekommendationen är därför att den som vistas i solen bör använda solskyddsmedel och bära solglasögon.

Det som är skadligt för vår hälsa är inte heller bra för kablar – en kabel utomhus kan också bli ”solbränd”. Det sker inte direkt, men under årens lopp bryter UV-ljusets höga energi ner plasten på kabelns yttre hölje och attackerar så småningom även isoleringen av ledarna. Då kan det leda till kortslutningar och stopp i maskiner och i värsta fall kan människor utsättas för fara. Skadorna är ofta synliga för blotta ögat eftersom plasten bleknar och blir spröd och skör. Om du gnuggar på den smulas den sönder. Men det är farligt, eftersom de strömförande ledarna därunder kan friläggas.

För utomhusbruk finns därför kablar med extra solskydd. De är oftast svarta eftersom plasten innehåller sot. Sotet absorberar de energirika UV-strålarna redan på ytan och omvandlar dem till värme. Kabeln värms upp, så den måste ha tillräckligt hög temperaturbeständighet. Sotet som tillsätts till mantelns plast har dock inte mycket att göra med den oönskade biprodukten som väller ut från en rykande skorsten. Här används istället industrisot som produceras i optimerade förbränningsprocesser. Sotpartiklarnas storlek, porositet och totala yta kan justeras och optimeras för användning som UV-skydd i kabel som ska förläggas utomhus.

Var används UV-beständiga kablar?

Kort sagt; utomhus, där kablar utsätts för direkt solljus. Detta kan vara kabeln till parabolantennen eller kablarna som leder in el från solcellsmoduler i huset. Även stora industrianläggningar, till exempel inom den kemiska industrin, är ofta utomhus. Dessutom behöver lastbilar och skördetröskor UV-beständiga kablar, precis som tåglok och rälsen de färdas på.

Mindre känt är att starkt UV-ljus också kan förekomma inomhus. Detta är till exempel fallet inom läkemedelsindustrin, där produkter steriliseras med UV-ljus. UV-ljus dödar nämligen mikroorganismer i vatten, mat eller frånluft. UV-beständiga kablar är också användbara i sådana applikationer.

Vilka UV-beständiga kablar för utomhusbruk finns tillgängliga från LAPP?

Som världsledande inom integrerade anslutningslösningar har vi en bred portfölj av UV-beständiga produkter. Vi har bland annat kablar för kraftöverföring, styrsignaler och data samt lämpliga kontaktdon, förskruvningar och märkning Här är ett litet urval av LAPPs kablar för applikationer utomhus:

En klassiker i LAPP-portföljen är ÖLFLEX®-kablarna. De är extremt robusta och ofta även UV-beständiga. Exempel är ÖLFLEX® CLASSIC 400 P, ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP och ÖLFLEX® FD 855 P. Det finns också många exempel på datakablar, såsom ETHERLINE® SERVO DQ FD P Cat.5e för det öppna SIEMENS DRIVE-CLiQ®-systemgränssnittet och HITRONIC® HQN 1500.

Våra mest kända lågfrekventa datakablar är LiYY/LiYCY-familjen. Signalkablarna är främst utvecklade för fast installation och finns nu tillgängliga med en svart yttermantel (BK) för utomhusbruk, UNITRONIC® LIYY BK samt skärmad version; UNITRONIC® LIYCY BK. Kablarna finns även i partvinnade varianter; UNITRONIC® LIYY (TP) BK och partvinnad med skärm; UNITRONIC® LIYCY (TP) BK. Kablarna är färgkodade enligt DIN 47100 och lämpliga för överföring av analoga eller digitala signaler.

LAPP är en pionjär inom kablar för DC-applikationer och partner i DC-branschens forskningsprojekt, och vi har nyligen lanserat den första kabeln speciellt för DC-applikationer. Sortimentet av produkter växer kontinuerligt. Det senaste tillskottet är ÖLFLEX® DC ROBOT 900, som med sina vridnings- och böjningsegenskaper är lämplig för rörliga applikationer i robotar, släpkedjor och verktygsmaskiner. Isolationen på ledarna är gjord av TPE, och manteln av PUR. Detta gör kabeln halogenfri och lämplig för platser där det finns människor eftersom inga frätande ångor bildas från plasten vid brand. Materialet är dessutom UV- och väderbeständigt, vattentätt och flexibelt vid låga temperaturer.

Vi erbjuder även UV-beständiga buntband i vårt sortiment, som du kan beställa via vår kundservice.

Kabel för utomhusbruk

HITRONIC HQN 1500

HITRONIC® HQN utomhuskabel

Lämplig för förläggning direkt i jord

uv-res %C3%B6lflex-classic-400-p

ÖLFLEX® CLASSIC 400 P

Nötnings- och oljeresistent styrkabel

uv-res %C3%B6lflex-servo-798-cp

ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP

Skärmad encoderkabel för släpkedja

uv-res unitronic-LiYY-BK

UNITRONIC® LiYY BK

Lågfrekvent datakabel

UV-beständiga förskruvningar för utomhusbruk

Förskruvningar för utomhusbruk

För att få en långsiktigt säker övergång när kablar går in i kapslingar och skåp utomhus, är även valet av kabelförskruvning eller genomföring viktigt. En metallförskruvning klarar självklart UV-strålar bättre än en plastförskruvning, men i många fall vill man ändå välja en förskruvning i plast eftersom den är billigare och inte rostar. En förskruvning består ofta även av en mjuk packning och en lamellinsats i plast, och det är därför också viktigt att dessa har bra motståndskraft mot UV-strålning.

Förutom bra UV-beständighet är ofta hög IP-klass, brett temperaturområde och vibrationsskydd (så att förskruvningen inte tappar greppet runt kabeln) viktigt vid montage utomhus när produkterna utsätts för vädrets makter.

Som Europas ledande tillverkare av förskruvningar har vi många olika produkter som är lämpliga för utomhusbruk. Om du vill ha en förskruvning i plast, välj den svarta version av SKINTOP® ST-M. För applikationer som utsätts för höga temperaturer, eller i solcellsinstallationer, passar förskruvningarna SKINTOP® SOLAR och SKINTOP® SOLAR plus bra. Om du är ute efter en UV-beständig förskruvning i förnicklad mässing, rekommenderar vi SKINTOP® MS-M i första hand, och för tuffa miljöer med salter eller föroreningar är SKINTOP® INOX i syrafast rostfritt stål ett lämpligt val. Ska många kablar in på en liten yta rekommenderar vi våra unika multigenomföringar SKINTOP® MULTI-M och SKINTOP® MULTI med gelteknologi som har bättre dragavlastning och högre skyddsklass (IP67/68) än vad som är brukligt i en multigenomföring.

Välj rätt kapsling som tål UV-ljus

Kapslingar som tål UV-ljus

Precis som i valet av förskruvning, blir val av material i kapsling/apparatlåda eller kopplingslåda extra viktigt när den ska placeras utomhus. En kapsling i metall tål UV-strålning mycket bra, men även en kapsling i plast kan placeras utomhus om man väljer en i rätt sorts plast. Polykarbonat (PC) är ett bra val när man vill ha en kostnadseffektiv kapsling med låg vikt, och polyester är ett bra val om kapslingen riskerar att utsättas för tuff behandling mekaniskt eller kemiskt. Ett vanligt material i kapslingar som är olämpligt att använda utomhus är ABS. Välj då istället polykarbonat.

Lämpliga kapslingar för utomhusmontage är till exempel Bocube i polykarbonat med hög skyddsklass IP66/68 och f1-listad enligt UL 746C för användning utomhus. När du behöver plastkapsling som tål många kemikalier, salter och tuff mekanisk påfrestning är Euromas i glasfiberförstärkt polyester ett bra val. I tuffa miljöer där man behöver metallens stabila egenskaper rekommenderar vi aluminiumkapslingen Bocube Alu S med högsta skyddsklass IP69 och hög slagtålighet IK08. I vårt sortiment finns även rostfria kopplingslådor och rostfria väggskåp med högsta skyddsklass IP69 och högsta slagtålighet IK10, när inget annat räcker till! De finns tillgängliga i vanligt rostfritt, men även i syrafast rostfritt stål vid förfrågan.