ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
15331107
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - enkelledare enligt EN 50264-3-1 av typ M, för spårfordon/järnväg, 0,6/1 kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
Lämplig för mindre flygplan/helikopter. För laddning från GPU via stationärt kraftuttag till flygplan och från mobil GPU till flygplan. Se teknisk data, beställ i vår webshop.
Art nr | Antal ledare och mm² per ledare | Yttre diameter (mm) | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83088785 | 1x120+(4x1) | 23,3 | 1190 | 1340 |