Webshop

SH-CI-C-U 250 V

Kontroll- och instrumentkabel med gemensam skärm 150/250 V

Flexibel kabel med olika ledaruppbyggnad för marina applikationer. Normal tvinning, par, triplar eller stjärnfyror. Halogenfri med goda brandegenskaper.

  • Certifierad för marina applikationer
  • Förbättrade egenskaper i händelse av brand
  • God flexibilitet

FlamhämmandeHalogenfriMekanisk resistensStörningssignalerUV-beständig

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

111115302 x 0,55,61545
111115313 x 0,55,92053
111115323 G 0,55,92053
111115334 x 0,56,42462
111115344 G 0,56,42462
111115357 x 0,57,43992
111115367 G 0,57,43992
1111153710 x 0,59,353123
1111153810 G 0,59,353123
1111153914 x 0,510,172158
1111154014 G 0,510,172158
1111154119 x 0,511,396192
1111154219 G 0,511,396192
1111154324 x 0,513120245
1111154424 G 0,513120245
1111154530 x 0,514149292
1111154630 G 0,514149292
1111154737 x 0,515183352
1111154837 G 0,515183352
111115492 x 0,756,42058
111115503 x 0,756,72772
111115513 G 0,756,72772
111115524 x 0,757,33486
111115534 G 0,757,33486
111115547 x 0,758,856124
111115557 G 0,758,856124
1111155610 x 0,7510,977173
1111155710 G 0,7510,977173
1111155814 x 0,7512106281
1111155914 G 0,7512106281
1111156019 x 0,7513,3142351
1111156119 G 0,7513,3142351
1111156224 x 0,7515,6178355
1111156324 G 0,7515,6178355
1111156430 x 0,7516,7221417
1111156530 G 0,7516,7221417
1111156637 x 0,7518272506
1111156737 G 0,7518272506
111115682 x 16,72771
111115693 x 17,13683
111115703 G 17,13683
111115714 x 17,74699
111115724 G 17,74699
111115737 x 19,275141
111115747 G 19,275141
1111157510 x 111,7104204
1111157610 G 111,7104204
1111157714 x 112,7142257
1111157814 G 112,7142257
1111157919 x 114,2190324
1111158019 G 114,2190324
1111158124 x 116,7238413
1111158224 G 116,7238413
1111158330 x 117,7296486
1111158430 G 117,7296486
1111158537 x 119363612
1111158637 G 119363612
111115872 x 1,57,63688
111115883 x 1,58,151106
111115893 G 1,58,151106
111115904 x 1,5965127
111115914 G 1,5965127
111115927 x 1,510,6108194
111115937 G 1,510,6108194
1111159410 x 1,513,5152272
1111159510 G 1,513,5152272
1111159614 x 1,514,9209353
1111159714 G 1,514,9209353
1111159819 x 1,516,7281461
1111159919 G 1,516,7281461
1111160024 x 1,519,6353581
1111160124 G 1,519,6353581
1111160230 x 1,520,8440706
1111160330 G 1,520,8440706
1111160437 x 1,522,6540842
1111160537 G 1,522,6540842
111116062 x 2,58,758110
111116073 x 2,59,282139
111116083 G 2,59,282139
111116094 x 2,510,1106181
111116104 G 2,510,1106181
111116117 x 2,512,1178278
111116127 G 2,512,1178278
1111161310 x 2,515,5250389
1111161410 G 2,515,5250389
1111161514 x 2,517,1346511
1111161614 G 2,517,1346511
1111161719 x 2,518,9466671
1111161819 G 2,518,9466671
1111161924 x 2,522,5586838
1111162024 G 2,522,5586838
1111162130 x 2,523,97301029
1111162230 G 2,523,97301029
1111162337 x 2,525,98981250
1111162437 G 2,525,98981250
111116252 x 2 x 0,57,92474
111116264 x 2 x 0,59,344107
111116277 x 2 x 0,51172158
1111162810 x 2 x 0,514,2101216
1111162914 x 2 x 0,515,4140284
1111163019 x 2 x 0,517,3188378
1111163124 x 2 x 0,520,4236472
1111163230 x 2 x 0,521,5293561
1111163337 x 2 x 0,523,4360678
111116342 x 2 x 0,759,434103
111116354 x 2 x 0,7510,863154
111116367 x 2 x 0,7513,1106249
1111163710 x 2 x 0,7517,1149330
1111163814 x 2 x 0,7518,5207430
1111163919 x 2 x 0,7520,8279548
1111164024 x 2 x 0,7524,5351687
1111164130 x 2 x 0,7526,2437822
1111164237 x 2 x 0,7528,4538994
111116432 x 2 x 19,946118
111116444 x 2 x 111,684179
111116457 x 2 x 114,1142275
1111164610 x 2 x 118200396
1111164714 x 2 x 119,8276506
1111164819 x 2 x 122,2372663
1111164924 x 2 x 126,2468842
1111165030 x 2 x 127,95841010
1111165137 x 2 x 130,47181219
111116522 x 2 x 1,511,665118
111116534 x 2 x 1,513,4123236
111116547 x 2 x 1,516,3209367
1111165510 x 2 x 1,521,2296526
1111165614 x 2 x 1,523,2411691
1111165719 x 2 x 1,526,1555906
1111165824 x 2 x 1,5316991124
1111165930 x 2 x 1,533,18721373
1111166037 x 2 x 1,535,910731659
111116612 x 2 x 2,513106200
111116624 x 2 x 2,515,4202330
111116637 x 2 x 2,518,7346526
1111166410 x 2 x 2,524,3490750
1111166514 x 2 x 2,526,76821002
1111166619 x 2 x 2,530,29221317
1111166724 x 2 x 2,535,811621653
1111166830 x 2 x 2,53814502004
1111166937 x 2 x 2,541,517862436
111116704 x 3 x 0,510,363142
111116717 x 3 x 0,512,4106217
1111167212 x 3 x 0,516,4178348
111116734 x 3 x 0,7512,392206
111116747 x 3 x 0,7514,9156320
1111248012 x 3 x 0,7519,9264511
111124814 x 3 x 113120245
111124827 x 3 x 115,7207382
1111248312 x 3 x 121,1351607
111124844 x 3 x 1,515,2180321
111124857 x 3 x 1,518,5310514
1111248612 x 3 x 1,525526858
111124874 x 3 x 2,517,4298459
111124887 x 3 x 2,521,2514743
1111248912 x 3 x 2,528,78741246
111124903 x 4 x 0,511,763154
111124915 x 4 x 0,514,2101222
111124927 x 4 x 0,515,5140292
111124933 x 4 x 0,7513,792217
111124945 x 4 x 0,7517149324
111124957 x 4 x 0,7518,6207421
111124963 x 4 x 114,7123256
111124975 x 4 x 118200396
111124987 x 4 x 119,8276516
111124993 x 4 x 1,517,3180342
111125005 x 4 x 1,521,1296522
111125017 x 4 x 1,523,3411691
111125023 x 4 x 2,519,8298478
111125035 x 4 x 2,524,3490747
111125047 x 4 x 2,526,86821003
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Certifierad för marina applikationer
  • Begränsar brandspridning, rökdensitet samt giftiga gaser i händelse av brand, för hög säkerhet i utrymmen med många människor
  • Skärm mot elektromagnetiska fält
  • Hög flexibilitet för trånga utrymmen

Användningsområden

  • För kontroll- och instrumentutrustningar i alla typer av utrymmen i fartyg
  • För EMC-känsliga miljöer
  • UV-beständig men bör skyddas från saltvatten

Produktegenskaper

  • Halogenfri enligt IEC 60754-1
  • Korrosiva gaser enligt 60754-2
  • Rökutveckling enligt IEC 61034
  • Brandspridning enligt IEC 60332-1-2, 60332-3-22
  • Flourinnehåll enligt IEC 60684-2

Design/Utförande

  • Ledare av fintrådig blank koppartråd
  • Ledarisolation av HF XLPE-blandning enligt IEC 60092-360, tjocklek enligt IEC 60092-376
  • Ledare med normal tvinning, par, triplar eller stjärnfyror
  • Antihygroskopisk tape
  • Aluminium/polyester-tape med biledare
  • Yttermantel av SHF1-blandning enligt IEC 60092-360, tjocklek enligt IEC 60092-376, grå

Ledaridentifikation

  • Normal tvinning: Svarta med vita siffror
    Par: Svart, Vit med siffror 1-1, 2-2, 3-3...
    Trippel: Svart, Vit, Röd med siffror 1-1-1, 2-2-2, 3-3-3...
    Stjärnfyra: Svart, Vit, Röd, Blå med siffror 1-1-1-1, 2-2-2-2, 3-3-3-3...

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt IEC 60228, klass 5

Minsta böjningsradie

  • Fast:
    4 x kabeldiametern (upp till diameter 25 mm)
    6 x kabeldiametern (diameter över 25 mm)

Märkspänning

  • 250 V

Provspänning

  • 1500 VAC

Temperaturområde

  • Fixed: -40° C to +90°C
  • Vid installation: -15°C till +90°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.