Webshop

PROFIBUS® PA i halogenfritt utförande

För anslutning av aktorer och sensorer

Halogenfri Profibus-kabel för anslutning av aktorer och sensorer

PROFIBUS® PA Halogenfri är en skärmad Profibus-kabel med mycket bra brandegenskaper för anslutning av aktorer och sensorer, speciellt inom processindustrin. Den passar även för RS 485 max. 1,5 Mbit/s.

Tack vare den höga CPR-klassen enligt Cca-s1-d2-a1 möjliggörs installation i alla typer av utrymmen, inklusive utrymningsvägar. Kabeln är avsedd för fast installation, och får även användas även i områden där risk för explosion finns.

PROFIBUS® PA Halogenfri har mycket goda EMC-egenskaper tack vare skärmfläta och aluminiumfolie. Den är UL/CSA-godkänd för användning på den Nordamerikanska marknaden, och förutom i svart utförande finns den även i blått för egensäkra kretsar.

Egenskaper

  • Lättskalad
  • Solida ledare AWG 18 med en diameter på 1,05 mm
  • Partvinnade ledare som eliminerar risken för överhörning (cross talk)
  • Självslocknande vid brand enligt IEC 60332-1-2 samt IEC 60332-3-24
  • Mycket goda EMC-egenskaper
  • UV-beständig enligt UL 1581.