Webshop

Innovativ robotkabel med Fast Connect-design

Vår innovativa Typ R-robotkabel – nu lättare att installera!

Innovativ robotkabel med Fast Connect-design

Ethernetkablar i industrirobotar måste vara mycket tåliga och klara hög mekanisk belastning. Problemfri datakommunikation måste säkerställas, särskilt vid horisontella linjära rörelser i kombination med torsion. För dessa konstant rörliga applikationer har LAPP utvecklat nya ETHERLINE® ROBOT PN FC Cat.5e med Fast Connect-design.

ETHERLINE® ROBOT PN FC är en mycket flexibel Ethernetkabel speciellt utformad för robotapplikationer inom industrin. Tack vare Fast Connect-designen är den enkel att installera, vilket sparar både tid och pengar!

Designen, enligt PROFINET-standarden ”Typ R”, säkerställer att den nya kabeln uppfyller de hårda kraven för robotapplikationer; över fem miljoner vertikala torsionscykler vid +/- 180° per meter, fem miljoner cykler i en horisontell kabelkedja vid accelerationer på upp till 10 m/s² och hastigheter på 3 m/s över en åklängd på 5 m, plus 1 miljon böjningar enligt EN 50396 vid de minsta böjningsradierna.

Tvinning med stjärnfyra-design

Kabeln har bra skydd mot elektromagnetiska störningar tack vare tvinning med stjärnfyra-design såväl som dubbel skärmning av aluminiumfolie och kopparfläta med hög täckningsgrad (SF/UTP).

Den främsta poängen med en stjärnfyra-design är att de fyra ledarna är tvinnade på ett korsformat sätt, så att de motsatta ledarna bildar ett ledarpar. Den symmetriska placeringen av ledarna i förhållande till varandra är densamma över hela kabelns längd. Jämfört med konventionell partvinning möjliggör stjärnfyra-designen en mindre kabeldiameter, och tack vare den lägre kapacitansen även förbättrade dämpningsvärden.

Detta kompletteras med en robust PUR-isolering. Tack vare detta tål kabeln hög mekanisk belastning, är okänslig för mineraloljebaserade smörjmedel och är i många fall kemiskt beständig.

Tidsbesparing på upp till 50 procent

Fast Connect-designen med innermantel gör det möjligt att använda vårt FC STRIP-verktyg för att i ett enda steg skala kabeln till den dimension som krävs för kontaktering, och samtidigt exponera de ledare som ska anslutas. Kopparflätan skärs också till korrekt dimension.

Verktyget har flera blad som vart och ett kan ställas in så att deras inträngningsdjup i kabeln och deras avstånd matchar varandra perfekt. Detta gör det möjligt att i ett steg förbereda kabeln optimalt för att montera kontaktdon. På så sätt förkortas tiden för montering med upp till 50 procent!

Testad vid LAPPs eget testcenter

Kabeln har testats till det yttersta vid LAPPs eget testcenter, som har toppmodern utrustning och medarbetare med mångårig erfarenhet av just datakablar. Bland testerna finns TicToc-böjningstestet, som föreskrivs för Typ R-kablar, och kontinuerlig övervakning av elektriska överföringsparametrar enligt IEC 61156-6.

Dessutom är nya ETHERLINE® ROBOT PN FC Cat.5e även UL/CSA-godkänd för användning på den Nordamerikanska marknaden. Den är också lämplig för EtherCAT och EtherNET/IP-applikationer.

 

ETHERLINE® ROBOT PN FC Cat.5e finns på lager för snabb leverans!