Webshop

Högflexibel Ethernetkabel med Fast Connect-design

Optimal för släpkedja – klarar över en miljon böjningscykler

Ny Ethernetkabel med Fast Connect-design - optimal för släpkedjor

Nu presenterar vi vår nya, högflexibla Ethernetkabel med Fast Connect-design, ETHERLINE® Cat. 6A FD FC – optimal för användning i släpkedjor och över korta överföringsavstånd.

Klarar över en miljon böjningscykler

Datakablar är de nya ”nervbanorna” som gör Industry 4.0-applikationer möjliga. För applikationer i maskiner och robotar, där enorma mängder data produceras av till exempel sensorer och kameror med hög upplösning, är höghastighetskablar som når 10 gigabit per sekund att föredra.

Ethernetkabeln ETHERLINE® Cat. 6A FD FC med AWG 26 och UL-certifiering är avsedd för snabb datakommunikation över korta överföringsavstånd och används för överföring av analoga och digitala signaler i frekvensområdet upp till 500 MHz. Det möjliggör användning i rörliga applikationer och i släpkedjor.

Den nya kabeln har testats för över 1 miljon böjningscykler vid LAPPs testcenter. Nu kan vi erbjuda en datakabel med yttermantel av robust PVC eller tålig PUR, lämpad för mångsidig användning i torra, fuktiga och våta miljöer.

Snabb montering

Ett viktigt kriterium för våra kunder är en snabb och enkel montering. Tack vare Fast Connect-design kan ETHERLINE® Cat. 6A FD FC anslutas till konventionella kontakter, till exempel RJ45, med bara några få steg.

Detta görs med ett enkelt designknep; för att uppnå optimal skärmning brukar de enskilda ledarparen lindas med en folie. Den här folien kan nu slopas, eftersom kabeln har en kärna av plast i mitten som separerar de fyra ledarparen och en gemensam skärm i form av en innermantel. Den nya skärmen säkerställer också en lång livslängd. Tack vare den gemensamma skärmen av aluminiumfolie och kärnan av plast i mitten, behöver de fyra individuella ledarparen inte skärmas och installatören behöver inte skala bort en folieskärm från vart och ett av de fyra ledarparen. På så sätt kan man förkorta tiden för montering med upp till 50 procent.

Ytterligare skydd mot elektromagnetiska störningar uppnås genom en extra kopparfläta med en hög täckningsgrad (SF/UTP).
– Kabeln är dubbelskärmad, förklarar Christian Illenseer, Product Management Automation på U.I. Lapp GmbH.

Passande verktyg

Vid installation rekommenderar vi vårt verktyg för skalning av Fast Connect-kablar, FC STRIP skalverktyg. Verktyget har flera blad som vart och ett kan ställas in så att deras inträngningsdjup och avstånd matchar varandra perfekt.

Verktyget förbereder kabeln för montering av kontaktdon i ett enda steg vilket ger upp till 50% tidsbesparing vid installation. Fast Connect-innermanteln ger ett extra skydd mot skador på ledarna i samband med skalning. Vid montering med lämpligt verktyg fungerar den nästan som en säkerhetsbuffert, då det lätt kan bli felskär som kan ha stor påverkan på anslutningens funktionalitet om man är oförsiktig.

 

ETHERLINE® Cat. 6A FD FC finns på lager för snabb leverans!